- In der PNP-Konfiguration ist die Last zwischen dem OSSD-Ausgang und GND geschlossen.
- Bei der NPN-Konfiguration ist die Belastung zwischen 24 V DC und dem OSSD Ausgangsschaltelement angeschlossen.
Was ist der Unterschied zwischen einer PNP-Konfiguration und NPN-Konfiguration?
Sicherheits-Lichtgitter PSENopt
Pilz Österreich
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Product Services
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at
War dieser Artikel hilfreich?