PES - Bedienfeld Logik PSS 4000

Schulungssystem zur professionellen Unterrichtsunterstützung: Steuerung von Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen in einem System

Bedienfeld Logik PSS 4000

Das PES - Bedienfeld Logik PSS 4000 ist ein Teil der viele Module umfassenden Pilz Education Systems PES. Diese modularen Schulungssysteme bestehen aus modernen, industriell eingesetzten Bauteilen für den praktischen Unterricht.

PES simulieren die Funktion einer Maschine oder Anlage und werden zu Trainingszwecken eingesetzt. Sie bestehen aus verschiedenen Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen, übersichtlich auf einem Bedienfeld angeordnet.

Optimales Hilfsmittel für den Wissenstransfer im Bereich der sicheren Automatisierung

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren Schulungssystemen, deren Funktionen und die bestellbaren Varianten.

Pilz Education Systems PES

Modulare Schulungs- und Lernsysteme

Mit dem Bedienfeld Logik PSS 4000 die Realisierung von Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen in einem System erlernen

Bedienfeld Logik PSS 4000

Mit Hilfe des Bedienfelds Logik PSS 4000 lässt sich erlernen, wie unterschiedliche Maschinenfunktionen in einem System realisiert werden können. Mit der Software-Plattform PAS4000 können individuelle Applikationen in verschiedenen Programmiersprachen programmiert werden. Anhand des mitgelieferten Beispielprojektes können die zu Unterrichtenden direkt loslegen.

Lernziele des PES - Bedienfeld Logik PSS 4000

  • praktisches Erlernen der Realisierung von Sicherheits- und Automatisierungsfunktionen einer Maschine in einem System
  • Programmierung eines Automatisierungssystems in unterschiedlichen Programmiersprachen mithilfe der Software-Plattform PAS4000

Unser Produktspektrum: PES - Bedienfeld Logik PSS 4000

Bedienfeld Logik PSS 4000

Schulungssystem-Modul für das Automatisierungssystem PSS 4000 inkl. Erweiterungsmodule als Lösung für Sicherheit und Automation in einem System. Die Software-Plattform PAS4000 steht mit verschiedenen Editoren zur SPS-Programmierung und Konfiguration zur Verfügung.
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at