Original Seite

PNOZ X2.7P 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c

Artikelnummer: 777306
GTIN: 4046548009842
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, überwachter Start, UB = 24 - 240 V AC/DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Zulassung CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Versorgungsspannung U1 24 - 240  V
Art der Versorgungsspannung U1 AC/DC  
Leistungsaufnahme AC U1 4.5  VA
Leistungsaufnahme DC U1 2  W
Anzahl Eingänge 2  
Anzahl Halbleiterausgänge 0  
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Spannung AC1 Sicherheitskont. 240  V
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. 6  A
Spannung DC1 Sicherheitskont. 24  V
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. 6  A
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Spannung AC15 Sicherheitskont. 230  V
Max.Strom AC15 Sicherheitskont 3  A
Spannung DC13 Sicherheitskont. 24  V
Sicherheitskontakte: AC bei UL 250 V AC G.U. (same polarity)  
Sicherheitskontakte:Pilot Duty B300, R300  
Kontaktmaterial Relais AgCuNi  
zusätz. Kontaktangaben Relais + 0,2 µm Au  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-78  
Umgebungstemperatur -10 - 55  °C
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 60947-1  
Überspannungskategorie III / II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP40  
Schutzart Klemmen IP20  
Einbaulage beliebig  
Gehäusematerial Unterteil PPO UL 94 V1  
Gehäusematerial Frontplatte ABS UL 94 V0  
Gehäusematerial Oberteil PPO UL 94 V1  
Anschlussklemme Schraubklemme  
Klemmenart steckbar  
Flex. 1 Leiter AWG Angabe 24 - 12 AWG  
Abmessung h 94  mm
Abmessung b 22.5  mm
Abmessung t 121  mm
Nettogewicht 200  g
Bruttogewicht 210  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
7c I  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548009842  
Volumen 0.285  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Optionales Zubehör

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2 374280
Satz steckbare Ersatzklemmen in Schraubtechnik, VE = 1 Stück P1 und 1 Stück P2.

Deutsch


2-D Zeichnung (DXF Autodesk Drawing Interchange Format)

S99/22,5: PSS SB Active Junction EXP, S1SW P, PNOZ e1p, PNOZ e1vp, PNOZ e1.1p, PNOZ e2.2p, PNOZ e2.1p, PNOZ e3vp, PNOZ e3.1p, PNOZ e4.1p, PNOZ e4vp, PNOZ e5.11p, PNOZ e5.13p, PNOZ e7p, PNOZ e8.1p, PNOZ X7P, PNOZ X1P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, P2HZ X4P, PZE X4VP, PZE X4P, PZE X4.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P

0,0 MB
05.05.2011

2-D Zeichnung (Portable Document Format (Adobe Acrobat))

S99/22,5: PSS SB Active Junction EXP, S1SW P, PNOZ e1p, PNOZ e1vp, PNOZ e1.1p, PNOZ e2.2p, PNOZ e2.1p, PNOZ e3vp, PNOZ e3.1p, PNOZ e4.1p, PNOZ e4vp, PNOZ e5.11p, PNOZ e5.13p, PNOZ e7p, PNOZ e8.1p, PNOZ X7P, PNOZ X1P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, P2HZ X4P, PZE X4VP, PZE X4P, PZE X4.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P

0,0 MB
05.05.2011

3D-Modell (IGES - Initial Graphics Exchange Spec.)

S99/22,5: PSS SB Active Junction EXP, S1SW P, PNOZ e1p, PNOZ e1vp, PNOZ e1.1p, PNOZ e2.2p, PNOZ e2.1p, PNOZ e3vp, PNOZ e3.1p, PNOZ e4.1p, PNOZ e4vp, PNOZ e5.11p, PNOZ e5.13p, PNOZ e7p, PNOZ e8.1p, PNOZ X7P, PNOZ X1P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, P2HZ X4P, PZE X4VP, PZE X4P, PZE X4.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P

0,1 MB
05.05.2011

3D-Modell (STEP - Product Model Data)

S99/22,5: PSS SB Active Junction EXP, S1SW P, PNOZ e1p, PNOZ e1vp, PNOZ e1.1p, PNOZ e2.2p, PNOZ e2.1p, PNOZ e3vp, PNOZ e3.1p, PNOZ e4.1p, PNOZ e4vp, PNOZ e5.11p, PNOZ e5.13p, PNOZ e7p, PNOZ e8.1p, PNOZ X7P, PNOZ X1P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, P2HZ X4P, PZE X4VP, PZE X4P, PZE X4.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P

0,0 MB
05.05.2011

Vergleichsliste PNOZ X - PNOZsigma

PNOZ 1-2, PST X2, PST 4, PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s4.1, PNOZ s6.1, PNOZ 10, PNOZ 2VQ, PNOZ 15, PNOZ X7, PNOZ 16, PNOZ 16S, PNOZ 11, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2C, PNOZ X2.1C, PNOZ X2.1, PNOZ X3.2, PNOZ X3, PNOZ X3.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, P2HZ X1, P2HZ X3, P1HZ X1, PNOZ XV2, PNOZ XV2.1, PNOZ X2.4V, PNOZ X2.6V, PNOZ XV3.1, PNOZ XV3, PNOZ X13, PNOZ X9, PNOZ X2.2, PNOZ X10, PNOZ X6, PNOZ X4, PNOZ X10.1, PNOZ X7P, PNOZ 16SP, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, P2HZ X1P, P2HZ X1.10P, P2HZ X4P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P (1002673)

1,6 MB
14.09.2022

Bed.anl. PNOZ X2.7P

PNOZ X2.7P (1004081-19)

1,5 MB
06.10.2017

Bed.anl. PNOZ X2.7P

PNOZ X2.7P (1004081-23)

2,4 MB
14.08.2024

Bed.anl. PNOZ X2.7P

PNOZ X2.7P (1004081-22)

2,4 MB
05.04.2023

Bed.anl. PNOZ X2.7P

PNOZ X2.7P (1004081-21)

1,8 MB
20.04.2022

Bed.anl. PNOZ X2.7P

PNOZ X2.7P (1004081-25)

2,4 MB
28.04.2026

Bed.anl. PNOZ X2.7P

PNOZ X2.7P (1004081-24)

2,4 MB
08.07.2025

Bed.anl. PNOZ X2.7P

PNOZ X2.7P (1004081-20)

1,8 MB
22.12.2020

EPLAN P8 Macro

Elektro-CAD Daten

0,0 MB
12.04.2016

EPLAN P8 Macro PNOZ X2 bundle

Elektro-CAD Daten PNOZ X2 bundle

5,7 MB
18.03.2025

UK Declaration of Conformity (UKCA)

PNOZ X7, PNOZ X7.1, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2C, PNOZ X2.1C, PNOZ X2.1, PNOZ X3.2, PNOZ X3, PNOZ X3.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, PNOZ XV2, PNOZ X2.4V, PNOZ XV3.1, PNOZ XV3, PNOZ X13, PNOZ XV2.1, PNOZ XHCV, PNOZ X9, PNOZ X2.2, PNOZ X10, PNOZ X6, PNOZ X4, PNOZ X10.1, PNOZ X7P, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P

0,2 MB
08.01.2026

EU/EG-Konformitätserklärung (Konformitätserklärung)

PNOZ X7, PNOZ X7.1, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2C, PNOZ X2.1C, PNOZ X2.1, PNOZ X3.2, PNOZ X3, PNOZ X3.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, PNOZ XV2, PNOZ X2.4V, PNOZ XV3.1, PNOZ XV3, PNOZ X13, PNOZ XV2.1, PNOZ XHCV, PNOZ X9, PNOZ X2.2, PNOZ X10, PNOZ X6, PNOZ X4, PNOZ X10.1, PNOZ X7P, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P

0,3 MB
17.06.2026

Technischer Katalog PNOZ X, PNOZsigma

PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s7, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s4.1, PNOZ s6.1, PNOZ s22, PNOZ s20, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s30, PNOZ s50, PNOZ X7P, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PZE 9P, PZE X5P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PZE X4VP, PZE X4VP8, PZE X4P, PZE X4VP4, PZE X4.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P, PSWZ X1P, PMUT X1P (1002173-07)

22,3 MB
11.09.2017

Baumusterprüfbescheinigung (TÜV) UK-MAC000151-i01

PNOZ X7, PNOZ X7.1, PNOZ Ex, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2C, PNOZ X2.1C, PNOZ X2.1, PNOZ X3.2, PNOZ X3, PNOZ X3.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, PNOZ X_Zubehoer, PNOZ XV2, PNOZ X2.4V, PNOZ XV3.1, PNOZ XV3, PNOZ X13, PNOZ XV2.1, PNOZ XHCV, PNOZ X9, PNOZ X2.2, PNOZ X10, PNOZ X6, PNOZ X4, PNOZ X10.1, PNOZ X7P, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P

0,9 MB
31.05.2023

Baumusterprüfbescheinigung (TÜV) M6R-020132-0314-R00

PNOZ X7, PNOZ X7.1, PNOZ Ex, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2C, PNOZ X2.1C, PNOZ X2.1, PNOZ X3.2, PNOZ X3, PNOZ X3.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, PNOZ X_Zubehoer, PNOZ XV2, PNOZ X2.4V, PNOZ XV3.1, PNOZ XV3, PNOZ X13, PNOZ XV2.1, PNOZ XHCV, PNOZ X9, PNOZ X2.2, PNOZ X10, PNOZ X6, PNOZ X4, PNOZ X10.1, PNOZ X7P, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P

1,3 MB
07.11.2025

Self Declaration (CCC (Self Declaration)) 2020970303000513

PNOZ 5, PNOZ, PNOZ 5.1, PNOZ 1-2, PNOZ 8, PNOZ 8.1, PNOZ 9, PNOZ 3, PNOZ 3.2, PNOZ 3.1, PNOZ 4, PNOZ 2, PNOZ c1, PNOZ c2, PST 4, PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s7, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s4.1, PNOZ s6.1, PNOZ s22, PNOZ s20, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s30, PNOZ s60, PNOZ s50, PNOZ 10, PNOZ 2VJ, PNOZ 2VQ, PNOZ X7, PNOZ 15, PNOZ X7.1, PNOZ 16, PNOZ 16S, PNOZ 11, PNOZ Ex, PNOZ e6.1p, PNOZ e6vp, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2C, PNOZ X2.1C, PNOZ X2.1, PNOZ X3.2, PNOZ X3, PNOZ X3.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, PNOZ X_Zubehoer, PNOZ XV2, PNOZ X2.4V, PNOZ XV3.1, PNOZ XV3, PNOZ X13, PNOZ XV2.1, PNOZ XHCV, PNOZ XM1, PNOZ X9, PNOZ X2.2, PNOZ XE1, PNOZ XE2, PNOZ X10, PNOZ X6, PNOZ X4, PNOZ X10.1, PNOZ 8 P97, PNOZ V, PNOZ 1, PNOZ 2 P97, PNOZ X7P, PNOZ 16SP, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P

0,6 MB
14.10.2020

Zertifikat (UL) NRNT7.E153882

S1SW P, PST X2, PST 4, PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s7, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s4.1, PNOZ s6.1, PNOZ s22, PNOZ s20, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s30, PMD s10, PMD s20, PNOZ pps1p, PNOZ p1p, PDP20 F 4 mag, PNOZ po3.1p, PNOZ po3.2p, PNOZ po3.3p, PNOZ po3p, PNOZ po4p, PNOZ pe1p, PNOZ p1vp, PNOZ 10, PNOZ 2VJ, PNOZ 2VQ, PZW, PZA, PNOZ X7, PNOZ X7.1, PNOZ 16, PNOZ 16S, PNOZ 11, PNOZ Ex, PNOZ e1p, PNOZ e1vp, PNOZ e1.1p, PNOZ e2.2p, PNOZ e2.1p, PNOZ e3vp, PNOZ e3.1p, PZE 9, PNOZ e4.1p, PNOZ e4vp, PNOZ e5.11p, PNOZ e5.13p, PNOZ e6.1p, PNOZ e6vp, Terminal block filter 1/2, PNOZ e7p, PNOZ e8.1p, PLID d1, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2C, PNOZ X2.1C, PNOZ X2.1, PNOZ X3.2, PNOZ X3, PNOZ X3.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, P2HZ X1, P2HZ X3, P1HZ X1, PNOZ X_Zubehoer, PNOZ XV2, PNOZ XV3.1, PNOZ XV3, PNOZ X13, PNOZ XV2.1, Zubehoer_Allgemein, PZE X4V, PZE X4V8, PZE X4, PZE X5V, PZE X5, PNOZ XM1, PNOZ X9, PNOZ X2.2, PNOZ XE1, PNOZ XE2, PNOZplus_Zubehoer, PNOZ X10, PNOZ X6, PNOZ X4, PNOZ X10.1, PNOZ 8 P97, PNOZ V, PU3Z, PNOZ 1, PNOZ 2 P97, PNOZ X7P, PNOZ 16SP, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PZE 9P, PZE X5P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, P2HZ X1P, P2HZ X1.10P, P2HZ X4P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PZE X4VP, PZE X4VP8, PZE X4P, PZE X4VP4, PZE X4.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P, PSWZ X1P, PMUT X1P, PNOZ pe2p, ZUZ, S1UM, S1IM, S3UM, S1UK, S1MN Ex, S1MN, S1MO Ex, S1MO, S1MS Ex, S1MS, PDIA, S1EN, S1WP, S1PN

0,0 MB
10.11.2017

Zertifikat (UL) NRNT.E153882

S1SW P, PSEN 2.1p-20, PSEN 2.1p-21, PSEN 2.1p-24 ATEX, PSEN 2.1a/b-20, PSEN 2.1b-26 ATEX, PSEN 2.2p-20, PSEN 2.2p-21, PSEN 2.2p-24 ATEX, PSEN 1.1p-20, PSEN 1.1p-22, PSEN 1.1p-23 ATEX, PSEN 1.1p-29, PSEN 1.1p-25 ATEX, PSEN 1.1a/b-20, PSEN 1.1a/b-22, PSEN 1.1b-23 ATEX, PSEN 1.1b-25 ATEX, PSEN 1.2p-20, PSEN 1.2p-22, PSEN 1.2p-23, PSEN 1.2p-25, PSEN ma1.3b-29, PSEN ma1.3a/b-20, PSEN ma1.3a/b-22, PSEN ma1.3p-20, PSEN ma1.3p-22, PSEN ma1.3n-20, PSEN ma1.3-20 M12/8, PSEN ma1.3a/b-21 VA, PSEN ma1.3a/b-27 VA, PSEN ma1.3n-20 VA, PSEN ma1.3-22 M12/8 VA, PSEN ma1.3-20 M12/8 VA, PSEN ma1.3b-24 VA, PSEN ma1.3b-28 VA, PSEN ma1.4-03mm, PSEN ma1.4-10mm, PSEN ma1.4a-50(switch), PSEN ma1.4a-52(switch), PSEN ma1.4a-51(switch), PSEN ma1.4a-57(switch), PSEN ma1.4p-50(switch), PSEN ma1.4p-52(switch), PSEN ma1.4p-51(switch), PSEN ma1.4p-57(switch), PSEN ma1.4n-50(switch), PSEN ma1.4n-51 (switch), PSEN ma1.4-51 M12/8,n-51 switc, PSEN ma1.4p-59(switch), PSEN ma1.4a-50, PSEN ma1.4a-52, PSEN ma1.4a-51, PSEN ma1.4a-57, PSEN ma1.4p-50, PSEN ma1.4p-52, PSEN ma1.4p-51, PSEN ma1.4p-57, PSEN ma1.4n-50, PSEN ma1.4n-51, PSEN ma1.4-51 M12/8, PSEN ma1.4p-59, PSEN ma2.1p (switch), PSEN ma2.1p ATEX (switch), PSEN ma2.1p, PSEN ma1.1p (switch), PSEN ma1.1p-10, PSEN ma1.1p-12, PSEN ma2.1p ATEX, PSENmag_Zubehoer, PSEN ma1.3-08, PSEN ma1.3-12, PSEN ma1.3-08 VA, PSEN 2.1p-20(switch), PSEN 2.1p-21(switch), PSEN 2.1a-20(switch), PSEN 2.1b-20(switch), PSEN 2.2p-20(switch), PSEN 2.2p-21(switch), PSEN 1.1p-20(switch), PSEN 1.1a-20(switch), PSEN 1.1b-20(switch), PSEN 1.1a-22(switch), PSEN 1.1b-22(switch), PSEN 1.2p-20(switch), PSEN 1.2p-22(switch), PSEN ma1.3a-20(switch), PSEN ma1.3a-22(switch), PSEN ma1.3b-20(switch), PSEN ma1.3b-22(switch), PSEN ma1.3p-20(switch), PSEN ma1.3p-22(switch), PSEN ma1.3n-20 (switch), PSEN ma1.3-20 M12/8,n-20 switc, PSEN i1, PSEN ix2, PSEN ix1, PSEN cs1.1p(switch), PSEN cs1.1n (switch), PSENcode_Zubehoer, PSEN cs2.1p(switch), PSEN cs2.1n (switch), PSEN cs2.2n (switch), PSEN cs1.19n (switch), PSEN cs1.19 OSSD12, PSEN cs1.19 OSSD1, PSEN cs1.19 OSSD2, PSEN cs3.1n (switch), PSEN cs3.1a/p/M12 (switch), PSEN cs4.1n (switch), PSEN cs4.1a/b/p/M12 (switch), PSEN cs4.2a/b/p/M12 (switch), PSEN cs3.19n (switch), PSEN cs3.19 OSSD12, PSEN cs3.19 OSSD1, PSEN cs3.19 OSSD2, PSEN cs5.1p (switch), PSEN cs5.11 M12/8 (switch), PSEN cs5.1n (switch), PSEN cs5.13 M12/8 EX (switch), PSEN cs5.1 M12/8 (switch), PSEN cs5.11n (switch), PSEN cs6.1p (switch), PSEN cs6.11 M12/8 (switch), PSEN cs6.1n (switch), PSEN cs6.1 M12/8 (switch), PSEN cs6.11n (switch), PSEN cs6.2p (switch), PSEN cs6.21 M12/8 (switch), PSEN cs6.2n (switch), PSEN cs6.2 M12/8 (switch), PSEN cs6.21n (switch), PSEN in1p, PSEN in1n, PST X2, PST 4, PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s7, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s4.1, PNOZ s6.1, PNOZ s22, PNOZ s20, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s30, PMD s10, PMD s20, PNOZ pps1p, PNOZ p1p, PDP20 F 4 mag, PNOZ po3.1p, PNOZ po3.2p, PNOZ po3.3p, PNOZ po3p, PNOZ po4p, PNOZ pe1p, PNOZ p1vp, PNOZ 10, PNOZ 2VJ, PNOZ 2VQ, PZW, PZA, PNOZ X7, PNOZ X7.1, PNOZ 16, PNOZ 16S, PNOZ 11, PNOZ Ex, PNOZ e1p, PNOZ e1vp, PNOZ e1.1p, PNOZ e2.2p, PNOZ e2.1p, PNOZ e3vp, PNOZ e3.1p, PZE 9, PNOZ e4.1p, PNOZ e4vp, PNOZ e5.11p, PNOZ e5.13p, PNOZ e6.1p, PNOZ e6vp, Terminal block filter 1/2, PNOZ e7p, PNOZ e8.1p, PLID d1, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2C, PNOZ X2.1C, PNOZ X2.1, PNOZ X3.2, PNOZ X3, PNOZ X3.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, P2HZ X1, P2HZ X3, P1HZ X1, PNOZ X_Zubehoer, PNOZ XV2, PNOZ XV3.1, PNOZ XV3, PNOZ X13, PNOZ XV2.1, Zubehoer_Allgemein, PZE X4V, PZE X4V8, PZE X4, PZE X5V, PZE X5, PNOZ XM1, PNOZ X9, PNOZ X2.2, PNOZ XE1, PNOZ XE2, PNOZplus_Zubehoer, PNOZ X10, PNOZ X6, PNOZ X4, PNOZ X10.1, PNOZ 8 P97, PNOZ V, PU3Z, PNOZ 1, PNOZ 2 P97, PNOZ X7P, PNOZ 16SP, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PZE 9P, PZE X5P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, P2HZ X1P, P2HZ X1.10P, P2HZ X4P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PZE X4VP, PZE X4VP8, PZE X4P, PZE X4VP4, PZE X4.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P, PSWZ X1P, PMUT X1P, PNOZ pe2p, ZUZ, S1UM, S1IM, S3UM, S1UK, S1MN Ex, S1MN, S1MO Ex, S1MO, S1MS Ex, S1MS, PDIA, S1EN, S1WP, S1PN

0,0 MB
10.11.2017

Zertifikat (CQC) 2024010305681904

PNOZ 5, PNOZ, PNOZ 5.1, PNOZ 1-2, PNOZ 8, PNOZ 8.1, PNOZ 9, PNOZ 3, PNOZ 3.2, PNOZ 3.1, PNOZ 4, PNOZ 2, PNOZ c1, PNOZ c2, PST 4, PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s7, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s4.1, PNOZ s6.1, PNOZ s22, PNOZ s20, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s30, PNOZ s60, PNOZ s50, PNOZ pps1p, PNOZ 10, PNOZ 2VJ, PNOZ 2VQ, PNOZ X7, PNOZ 15, PNOZ X7.1, PNOZ 16, PNOZ 16S, PNOZ 11, PNOZ Ex, PNOZ e6.1p, PNOZ e6vp, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2C, PNOZ X2.1C, PNOZ X2.1, PNOZ X3.2, PNOZ X3, PNOZ X3.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, PNOZ X_Zubehoer, PNOZ XV2, PNOZ X2.4V, PNOZ XV3.1, PNOZ XV3, PNOZ X13, PNOZ XV2.1, PNOZ XHCV, PNOZ XM1, PNOZ X9, PNOZ X2.2, PNOZ XE1, PNOZ XE2, PNOZ X10, PNOZ X6, PNOZ X4, PNOZ X10.1, PNOZ 8 P97, PNOZ V, PNOZ 1, PNOZ 2 P97, PNOZ X7P, PNOZ 16SP, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P

2,3 MB
26.08.2024

Zertifikat (CQC) 2024010303682025

PNOZ 5, PNOZ, PNOZ 5.1, PNOZ 1-2, PNOZ 8, PNOZ 8.1, PNOZ 9, PNOZ 3, PNOZ 3.2, PNOZ 3.1, PNOZ 4, PNOZ 2, PNOZ c1, PNOZ c2, PST 4, PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s7, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s4.1, PNOZ s6.1, PNOZ s22, PNOZ s20, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s30, PNOZ s60, PNOZ s50, PNOZ pps1p, PNOZ po3.1p, PNOZ po3.2p, PNOZ po3.3p, PNOZ po3p, PNOZ po4p, PNOZ 10, PNOZ 2VJ, PNOZ 2VQ, PNOZ X7, PNOZ 15, PNOZ X7.1, PNOZ 16, PNOZ 16S, PNOZ 11, PNOZ Ex, PNOZ e6.1p, PNOZ e6vp, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2C, PNOZ X2.1C, PNOZ X2.1, PNOZ X3.2, PNOZ X3, PNOZ X3.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, PNOZ X_Zubehoer, PNOZ XV2, PNOZ X2.4V, PNOZ XV3.1, PNOZ XV3, PNOZ X13, PNOZ XV2.1, PNOZ XHCV, PNOZ XM1, PNOZ X9, PNOZ X2.2, PNOZ XE1, PNOZ XE2, PNOZ X10, PNOZ X6, PNOZ X4, PNOZ X10.1, PNOZ 8 P97, PNOZ V, PNOZ 1, PNOZ 2 P97, PNOZ X7P, PNOZ 16SP, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P

2,3 MB
26.08.2024

Zertifikat (EAC) RU-C-DE-HB-B-03002-23

PNOZ yh1, PNOZ yi1, PNOZ yi3, PNOZ yi4, PNOZ yo3, PNOZ yio3, PNOZ yo4, PNOZ yio4, PNOZ yi2, PNOZ yo1, PNOZ yio1, PNOZ yo2, PNOZ yio2, PST 1, PST 1.1, PST 2, PST 3, PZE 7, PZE 3, P2HZ 5, P2HZ 5.1, P2HZ 6, P1HZ 2, PNOZ 5, PNOZ, PNOZ 13, PNOZ 5.1, PNOZ 1-2, PNOZ 8, PNOZ 8.1, PNOZ 9, PNOZ V, PNOZ 3, PNOZ 3.2, PNOZ 3.1, PNOZ 6, PZE 5, PNOZ 7, PNOZ 17, PSWZ-S, PZE 5V, PNOZ 4, PNOZ 1, PNOZ 2, PSWZ-F, P1E-2NK, PNOZ c1, PNOZ c2, PST X2, PST 4, PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s7, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s4.1, PNOZ s6.1, PNOZ s22, PNOZ s20, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s30, PNOZ s60, PNOZ s50, PNOZ mm0p, PNOZ mm0.1p, PNOZ mm0.2p, PNOZ mm0p-T, PNOZ mmc12p, PNOZ mml1p, PNOZ mml2p, PNOZ mmc1p, PNOZ mmc2p, PNOZ mmc3p, PNOZ mmc4p, PNOZ mmc6p, PNOZ mmc7p CC, PNOZ mmc11p, PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner, PNOZ m B0.1, PNOZ m C0, PNOZ m ES Powerlink, PNOZ m EF Multi Link, PNOZ m EF PDP Link, PNOZ m EF SafetyNET, PNOZ m ES ETH, PNOZ m ES RS232, PNOZ m ES Profibus, PNOZ m ES CANopen, PNOZ m ES CC-Link, PNOZ m ES EtherCAT, PNOZ m ES EtherNet/IP, PNOZ m ES Profinet, PNOZ m EF 16DI, PNOZ m EF 8DI4DO, PNOZ m EF 4DI4DOR, PNOZ m EF 8DI2DOT, PNOZ m EF 1MM, PNOZ m EF 2MM, PNOZ m1p, PNOZ m0p, PNOZ m2p, PNOZ m3p, PNOZ pps1p, PNOZ p1p, PDP20 F 4 mag, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ mo2p, PNOZ mo5p, PNOZ mo4p, PNOZ ml1p, PNOZ ml2p, PNOZ po3.1p, PNOZ po3.2p, PNOZ po3.3p, PNOZ po3p, PNOZ po4p, PNOZ mc1p, PNOZ mc2p, PNOZ mc4p, PNOZ mc6p/mc6.1p, PNOZ mc2.1p, PNOZ mc10p, PNOZ mc7p, PNOZ mc12p, PNOZ mc0p, PNOZ mc3p, PNOZ mc5p, PNOZ mc6p, PNOZ mc5.1p, PNOZ mc8p, PNOZ mc9p, PNOZ ms1p, PNOZ ms2p, PNOZ ms2p TTL, PNOZ ma1p, PNOZ ms2p HTL, PNOZ ms3p, PNOZ ms3p HTL, PNOZ ms3p TTL, PNOZ ms4p, PNOZ pe1p, PNOZ p1vp, PNOZ 10, PNOZ 14, PNOZ 2VJ, PNOZ 2VQ, PZW, PZA, PNOZ X7, PNOZ 15, PNOZ X7.1, PNOZ 16, PNOZ 16S, PNOZ 11, PNOZ Ex, PNOZ e1p, PNOZ e1vp, PNOZ e1.1p, PNOZ e2.2p, PNOZ e2.1p, PNOZ e3vp, PNOZ e3.1p, PZE 9, PNOZ e4.1p, PNOZ e4vp, PNOZ e5.11p, PNOZ e5.13p, PNOZ e6.1p, PNOZ e6vp, PNOZ e7p, PNOZ e8.1p, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2C, PNOZ X2.1C, PNOZ X2.1, PNOZ X3.2, PNOZ X3, PNOZ X3.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, P2HZ X1, P2HZ X2, P2HZ X3, P1HZ X1, PDZ, PNOZ XV2, PNOZ XV2.1, PNOZ X2.4V, PNOZ X2.6V, PNOZ XV3.1, PNOZ XV3, PNOZ X13, PNOZ XHCV, PZE X4V, PZE X4V8, PZE X4, PZE X5V, PZE X5, PNOZ XM1, PNOZ X9, PNOZ X2.2, PNOZ XE1, PNOZ XE2, PNOZ X10, PNOZ X6, PNOZ X4, PNOZ X10.1, PNOZ 8 P97, PU3Z, PNOZ 2 P97, PNOZ X7P, PNOZ 16SP, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PZE 9P, PZE X5P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, P2HZ X1P, P2HZ X1.10P, P2HZ X4P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PZE X4VP, PZE X4VP8, PZE X4P, PZE X4VP4, PZE X4.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P, PSWZ X1P, PMUT X1P, PNOZ pe2p, ZUZ

1,2 MB
08.06.2023

Self Declaration (CCC (Self Declaration)) 2020970303000515

PNOZ 5, PNOZ, PNOZ 5.1, PNOZ 1-2, PNOZ 8, PNOZ 8.1, PNOZ 9, PNOZ 3, PNOZ 3.2, PNOZ 3.1, PNOZ 4, PNOZ 2, PNOZ c1, PNOZ c2, PST 4, PNOZ s1, PNOZ s2, PNOZ s3, PNOZ s4, PNOZ s5, PNOZ s6, PNOZ s7, PNOZ s8, PNOZ s9, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s4.1, PNOZ s6.1, PNOZ s22, PNOZ s20, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s30, PNOZ s60, PNOZ s50, PNOZ pps1p, PNOZ po3.1p, PNOZ po3.2p, PNOZ po3.3p, PNOZ po3p, PNOZ po4p, PNOZ 10, PNOZ 2VJ, PNOZ 2VQ, PNOZ X7, PNOZ 15, PNOZ X7.1, PNOZ 16, PNOZ 16S, PNOZ 11, PNOZ Ex, PNOZ e6.1p, PNOZ e6vp, PNOZ X1, PNOZ X2, PNOZ X2C, PNOZ X2.1C, PNOZ X2.1, PNOZ X3.2, PNOZ X3, PNOZ X3.1, PNOZ X5J, PNOZ X5.1, PNOZ X5, PNOZ X_Zubehoer, PNOZ XV2, PNOZ X2.4V, PNOZ XV3.1, PNOZ XV3, PNOZ X13, PNOZ XV2.1, PNOZ XHCV, PNOZ XM1, PNOZ X9, PNOZ X2.2, PNOZ XE1, PNOZ XE2, PNOZ X10, PNOZ X6, PNOZ X4, PNOZ X10.1, PNOZ 8 P97, PNOZ V, PNOZ 1, PNOZ 2 P97, PNOZ X7P, PNOZ 16SP, PNOZ X11P, PNOZ X1P, PNOZ X2.9P, PNOZ X2.8P, PNOZ X2P, PNOZ X2.3P, PNOZ X2.7P, PNOZ X2.5P, PNOZ X3P, PNOZ X3.10P, PNOZ XV2P, PNOZ XV3P, PNOZ XV3.3P, PNOZ XV3.1P, PNOZ XV2.1P, PNOZ X2.1VP, PNOZ XV1P, PNOZ X9P, PNOZ X10.11P, PNOZ X8P

0,6 MB
14.10.2020