text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSSu E F INC-T

Artikelnummer: 314280
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, Zähler, 2 Betriebsarten, konfigurierbar, 1 Eingang, Inkrementalgeber, Differenzsignal RS-422, Auflösung 32 Bit, für erhöhte Umweltanforderungen.

Stück

Ab Lager lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Anwendungsbereich Fail-safe  
 
Art Eingänge Inkrementalg. Inkrementalgeber  
Signal Eingang A, B und/oder C Differenzsignal (RS-422)  
Auswertung Zählimpulse Inkr. 1-fach  
Potenzialtren. Ink/Per. Supply ja  
Potenzialtren. Ink./Mod.Supply ja  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -40 - 70  °C
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? EN 60068-2-30  
kurzzeitig  
Zul. Betriebshöhe über NN 5000 m  
EMV nach Norm .... EN 12015  
EN 12016  
EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Breitbandrauschen nach EN 60068-2-64  
Beschleun. Schock nach Norm 1 150 m/s²  
Beschleun. Schock nach Norm 2 25g  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Schutzart Klemmen IP20  
Gehäusematerial Unterteil PC  
Gehäusematerial Frontplatte PC  
Gehäusematerial Codierung PA  
Klemmenart steckbar  
Abmessung h 76  mm
Abmessung b 25.4  mm
Abmessung t 60.2  mm
Nettogewicht 51  g
Bruttogewicht 65  g
Name Kodierelement J  
Farbe Kodierelement gelb  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-Code 4046548075373  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
Volumen 0.146  
 

Optionales Zubehör

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Kunststoffausführung, schwarz, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, Abschlussplatte mit integriertem Abschlusswiderstand.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Metallversion, für starke mechische Beanspruchung, VPE 2 Stück.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-, Elektronik- und Kompaktmodule OHNE TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4 Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-, Elektronik- und Kompaktmodule MIT TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4 Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, Erdungsklemme für Hutschiene, PE-Anschluss, Kunststoffausführung, grün/gelb, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.

Obligatorisches Zubehör

PSSu BP 2/16 S-T
PSSu BP 2/16 S-T 314628
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 2-reihig, 4 Anschlussebenen, 16 Klemmen, Schraubanschluss, für erhöhte Umweltanforderungen.
PSSu BP 2/16 C-T
PSSu BP 2/16 C-T 314629
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 2-reihig, 4 Anschlussebenen, 16 Klemmen, Federkraftanschluss, für erhöhte Umweltanforderungen.
PSSu BP-C 2/16 C-T
PSSu BP-C 2/16 C-T 314631
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 2-reihig, 4 Anschlussebenen, 16 Klemmen, Federkraftanschluss, für erhöhte Umweltanforderungen.
PSSu BP-C 2/16 S-T
PSSu BP-C 2/16 S-T 314630
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 2-reihig, 4 Anschlussebenen, 16 Klemmen, Schraubanschluss, für erhöhte Umweltanforderungen.