text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSSu E PD1-T

Artikelnummer: 314196
PSSu, Elektronikmodul, Passiv, Spannungsverteilung, Anschluss 4 Spannungspotentiale, galvanisch getrennt, Anschluss C-Schiene, für erhöhte Umweltanforderungen.

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
BG  
cULus Listed  
Anwendungsbereich Standard  
 
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -40 - 70  °C
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? kurzzeitig  
Zul. Betriebshöhe über NN 5000 m  
EMV nach Norm .... EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 15g  
Beschleun. Schock nach Norm 2  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 60664-1  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Schutzart Klemmen IP20  
Gehäusematerial Unterteil PC  
Gehäusematerial Frontplatte PC  
Gehäusematerial Codierung PA  
Klemmenart steckbar  
Abmessung h 76  mm
Abmessung b 25.2  mm
Abmessung t 60.2  mm
Nettogewicht 43  g
Bruttogewicht 59  g
Name Kodierelement A  
Farbe Kodierelement lichtgrau  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85044095  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-Code 4046548049138  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242610  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001600  
Volumen 0.146  
 

Optionales Zubehör

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Kunststoffausführung, schwarz, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Metallversion, für starke mechische Beanspruchung, VPE 2 Stück.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-, Elektronik- und Kompaktmodule OHNE TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4 Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, Abschlussplatte mit integriertem Abschlusswiderstand, für erhöhte Umweltanforderungen.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-, Elektronik- und Kompaktmodule MIT TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4 Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, Erdungsklemme für Hutschiene, PE-Anschluss, Kunststoffausführung, grün/gelb, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.

Obligatorisches Zubehör

PSSu BP 2/16 S-T
PSSu BP 2/16 S-T 314628
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 2-reihig, 4 Anschlussebenen, 16 Klemmen, Schraubanschluss, für erhöhte Umweltanforderungen.
PSSu BP 2/16 C-T
PSSu BP 2/16 C-T 314629
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 2-reihig, 4 Anschlussebenen, 16 Klemmen, Federkraftanschluss, für erhöhte Umweltanforderungen.
PSSu BP-C 2/16 C-T
PSSu BP-C 2/16 C-T 314631
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 2-reihig, 4 Anschlussebenen, 16 Klemmen, Federkraftanschluss, für erhöhte Umweltanforderungen.
PSSu BP-C 2/16 S-T
PSSu BP-C 2/16 S-T 314630
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 2-reihig, 4 Anschlussebenen, 16 Klemmen, Schraubanschluss, für erhöhte Umweltanforderungen.