Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"570017","name":"PSEN me1.02S / AA","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GK"]}
Abbildung ähnlich
PSEN me1.02S / AA
Artikelnummer: 570017
Mechanischer Sicherheitsschalter mit Winkelbetätiger
Verriegelungsprinzip Federkraft Kontakte 2n/o, 2n/c
Versorgungsspannung 24V AC/DC.
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
cCSAus |
Gerätevariante | Unit |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | AC/DC |
Relaisausgänge
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Umweltdaten
Schutzart Gehäuse | IP67 |
Mechanische Daten
Zuhaltekraft | 1500 N |
Abmessung h | 204.5 mm |
Abmessung b | 42.5 mm |
Abmessung t | 51 mm |
Nettogewicht | 358 g |
Bruttogewicht | 450 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 6C |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
CAS Nr. | 7439-92-1 |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548099713 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
Volumen | 1.330 |
Optionales Zubehör
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabelrolle, TPU/TPE-U, Gelb RAL1003, 8x0,25, Schleppkettenfähig, Farbe
der Einzeladern: weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot,
Kabellänge: 200 m