Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"506246","name":"PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-08/VA/1U","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Abbildung ähnlich
PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-08/VA/1U
Artikelnummer: 506246
Sicherheitssensor zur Stellungsüberwachung beweglicher
Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3, 2 n/o, 5-pol. M12 Stiftstecker,
für Anwendungen bis SIL 3/PL e/Kat. 4, zylindrische Bauform M12, IP69,
VP ... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Sicherheitssensor zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen nach EN 60947-5-3, 2 n/o, 5-pol. M12 Stiftstecker, für Anwendungen bis SIL 3/PL e/Kat. 4, zylindrische Bauform M12, IP69, VP = 1 Sensor mit M12 Betätiger, Schaltabstand 8 mm, Edelstahl Gehäuse.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC |
Sensorprinzip | magnetisch |
Codierstufe nach ISO 14119 | gering |
Klassifizier.nach EN 60947-5-3 | PDDB |
Serienschaltung geeignet | nein |
Gerätevariante | Unit |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Schaltspannung | 24 V |
Gebrauchskat. Reedkontakte | DC-12 |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -25 - 80 °C |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | IEC 60068-2-30 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 90 % r. F. bei 40 °C |
Zul. Betriebshöhe über NN | 4000 m |
EMV nach Norm .... | EN 60947-5-3 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-2 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse |
IP69
IP67 |
Mechanische Daten
Betätiger Typ 1 | PSEN ma1.3-08 VA |
Sensor bündig einbaubar | ja, Montagehinweis beachten |
Anschlussart | M12, 5pol. male |
Gehäusematerial Oberteil | Edelstahl 1.4401 |
Abmessung h | 12 mm |
Abmessung b | 12 mm |
Abmessung t | 61 mm |
Nettogewicht | 30 g |
Bruttogewicht | 40 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548084023 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volumen | 0 |
Optionales Zubehör
PSEN cable M12-5sf VA 10m
533171
Anschlusskabel, PVC (UL105°C), Gelb RAL1003, ECOLAB, Schleppkettenfähig,
5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert,
Gewindering: Edelstahl 1.4404, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 10m
533181
Verbindungskabel, PVC (UL105°C), Gelb RAL1003, ECOLAB,
Schleppkettenfähig, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12,
A-kodiert, Gewindering: Edelstahl 1.4404, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M12-5sf VA 5m
533170
Anschlusskabel, PVC (UL105°C), Gelb RAL1003, ECOLAB, Schleppkettenfähig,
5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert,
Gewindering: Edelstahl 1.4404, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 5m
533180
Verbindungskabel, PVC (UL105°C), Gelb RAL1003, ECOLAB,
Schleppkettenfähig, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12,
A-kodiert, Gewindering: Edelstahl 1.4404, Kabellänge: 5 m