Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
PSEN sc M 5.5 08-17
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Master – Modell, Reihenschaltungsmaster für bis zu 3 Subscriber, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm Detektionsvermögen, Muting, partielles Muting, Override, EDM, Restart Applikations gemäß EN ISO 61496-3, Vertikalapplikationen, Referenzmarken, Messdatenausgabe (UDP), Schnellaustausch, austauschbarer Speicherblock, Window austauschbar, ROS & C++ Schnittstelle verfügbar, -10°C ... +50°C, 5,5 m Sicherheitszone, erweiterte Anschlussmöglichkeiten (I/O), 3 Sicherheitszonen parallel, 3 Warnzonen parallel, 70 konfigurierbare Zone Sets.
Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
BWS-Typ | 3 |
Produktvariante | Master |
Sensorprinzip | optisch |
wählbare Auflösungen |
50
mm 40 mm 30 mm 150 mm 70 mm |
RW Warnzone versch. Aufl. |
40 m/Auflösung 150 mm
22 m/Auflösung 40 mm 19 m/Auflösung 30 mm 23 m/Auflösung 50 mm 40 m/Auflösung 70 mm |
RW Sich.zone versch. Auflös. |
3 m/Auflösung 40 mm
5,5 m/Auflösung 150 mm 2,50 m/Auflösung 30 mm 4 m/Auflösung 50 mm 5,5 m/Auflösung 70 mm |
Anz. Simult. Überw. Zonen | 3 |
Anzahl Zonenkonfigurationen | 70 |
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Leistungsaufnahme DC U1 | 8 W |
Genutzter Wellenlängebereich | 905 nm |
Scanbereich | 275° |
Max. Öffnungswinkel Vertikal | 0,12° |
Winkelauflösung | 0,1° |
Anzahl konfig. E/A | 2 |
Anzahl Eingänge | 12 |
Signalpegel am Eingang bei 0 | < 5 V |
Gleichspannung am Eingang | 24 V |
Anzahl OSSD-Ausgänge | 6 |
Strom "0" HLA PSENscan | < 700 µA |
Steckertyp ETHERNET-Schnittste | M12x1, 4-pin, D-code |
Ethernet Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Anzahl Ethernet-Schnittstellen | 1 |
Umgebungstemperatur | -10 - 50 °C |
Feuchtebeanspruchung Angabe | max. 95 % |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 10g |
Schutzart Gehäuse | IP65 |
Ansprechzeit | 62 ms |
Rotationszeit | 30 ms |
Anschlussart |
M12, 8pol. male
M12, 17pol. male |
Gehäusematerial | Aluminium |
Gehäusematerial Oberteil | PC |
Material Frontscheibe | PMMA |
Abmessung h | 152 mm |
Abmessung b | 102 mm |
Abmessung t | 112.5 mm |
Nettogewicht | 1530 g |
Bruttogewicht | 2140 g |
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
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-Code | 4046548095333 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272705 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002550 |
Volumen | 13.020 |