Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"6D000013","name":"PSEN sc L 5.5 08-12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Abbildung ähnlich
PSEN sc L 5.5 08-12
Artikelnummer: 6D000013
Light - Modell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm Detektionsvermögen,
Muting, Override, EDM, Restart Applikations gemäß EN ISO 61496-3,
Vertikalapplikationen, Referenzmarken, Messdatenausgabe (UDP),
Schn... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Light - Modell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm Detektionsvermögen, Muting, Override, EDM, Restart Applikations gemäß EN ISO 61496-3, Vertikalapplikationen, Referenzmarken, Messdatenausgabe (UDP), Schnellaustausch durch austauschbarer Speicherblock; 5,5 m Sicherheitszone; max. 2 Sicherheitszonen parallel aktiv, max. 2 Warnzonen parallel aktiv, max. 10 konfigurierbare Zone Set.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
BWS-Typ | 3 |
Produktvariante | Light |
Sensorprinzip | optisch |
wählbare Auflösungen |
50
mm 40 mm 30 mm 150 mm 70 mm |
RW Warnzone versch. Aufl. |
40 m/Auflösung 150 mm
22 m/Auflösung 40 mm 19 m/Auflösung 30 mm 23 m/Auflösung 50 mm 40 m/Auflösung 70 mm |
RW Sich.zone versch. Auflös. |
3 m/Auflösung 40 mm
5,5 m/Auflösung 150 mm 2,50 m/Auflösung 30 mm 4 m/Auflösung 50 mm 5,5 m/Auflösung 70 mm |
Anz. Simult. Überw. Zonen | 2 |
Anzahl Zonenkonfigurationen | 10 |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Leistungsaufnahme DC U1 | 8 W |
Optische Daten
Genutzter Wellenlängebereich | 905 nm |
Scanbereich | 275° |
Max. Öffnungswinkel Vertikal | 0,12° |
Winkelauflösung | 0,1° |
Eingänge
Signalpegel am Eingang bei 0 | < 5 V |
Gleichspannung am Eingang | 24 V |
Halbleiterausgänge
Anzahl OSSD-Ausgänge | 4 |
Strom "0" HLA PSENscan | < 700 µA |
Ethernet-Schnittstelle
Steckertyp ETHERNET-Schnittste | M12x1, 4-pin, D-code |
Ethernet Übertragungsrate | 100 MBit/s |
CANopen-Schnittstelle
Anzahl Ethernet-Schnittstellen | 1 |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -10 - 50 °C |
Feuchtebeanspruchung Angabe | max. 95 % |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 10g |
Schutzart Gehäuse | IP65 |
Zeiten
Ansprechzeit | 62 ms |
Rotationszeit | 30 ms |
Mechanische Daten
Anschlussart |
M12, 8pol. male
M12, 12pol. male |
Gehäusematerial | Aluminium |
Gehäusematerial Oberteil | PC |
Material Frontscheibe | PMMA |
Abmessung h | 152 mm |
Abmessung b | 102 mm |
Abmessung t | 112.5 mm |
Nettogewicht | 1530 g |
Bruttogewicht | 2140 g |
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
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-Code | 4046548095272 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272791 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002550 |
Volumen | 13.330 |
Optionales Zubehör
PSEN sc memory 08-12
6D000006
Austauschbares Speichermodul 08-12 für Fast Replacement
Sicherheitslaserscanner
PSEN sc head
6D000007
Austauschbarer Scannerkopf mit Fenster als Ersatz für
Sicherheitslaserscanner PSEN sc L/M/S ab ausgelieferter Firmware Version
3.1.3
Obligatorisches Zubehör
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Netzwerkkabel, Ethernet Cat5e, PVC, Schwarz, 4-polig, Stecker gerade M12
(IP67), D-kodiert, auf Stecker gerade RJ45 (IP20), Kabellänge: 10 m
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Netzwerkkabel, Ethernet Cat5e, PVC, Schwarz, 4-polig, Stecker gerade M12
(IP67), D-kodiert, auf Stecker gerade RJ45 (IP20), Kabellänge: 3 m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Netzwerkkabel, Ethernet Cat5e, PVC, Schwarz, 4-polig, Stecker gerade M12
(IP67), D-kodiert, auf Stecker gerade RJ45 (IP20), Kabellänge: 1 m