Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"570777","name":"PSEN sg2c Set spring loaded terminals","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}
Abbildung ähnlich
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
Artikelnummer: 570777
Sicheres Schutztürsystem, 2. Generation, Zubehör: Steckersatz in
Federkraftausführung mit Überwurfmutter und Zugentlastung für
Kabelverschraubung. (Ersatzteil).
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Allgemeine Daten
Zulassung | - |
Technische Daten
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | 0 - 55 °C |
Mechanische Daten
Abmessung h | 70 mm |
Abmessung b | 80 mm |
Abmessung t | 20 mm |
Nettogewicht | 32 g |
Bruttogewicht | 34 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548071153 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272692 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EC002594 |
Volumen | 0 |