Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"570870","name":"PSEN sg escape release pin","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}
Abbildung ähnlich
PSEN sg escape release pin
Artikelnummer: 570870
Stift für Fluchtentriegelung mit rotem Knauf (Ersatzteil).
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Allgemeine Daten
Zulassung | TÜV |
Technische Daten
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | 0 - 55 °C |
Mechanische Daten
Abmessung h | 215 mm |
Abmessung b | 30 mm |
Abmessung t | 30 mm |
Nettogewicht | 100 g |
Bruttogewicht | 104 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548080261 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272692 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EC002594 |
Volumen | 0 |