Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"570410","name":"PSEN ml s 2.2 unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
Abbildung ähnlich
PSEN ml s 2.2 unit
Artikelnummer: 570410
Sicherheitszuhaltung PSENmlock, unikat codiert, mit Sicherheitsschalter
und Betätiger, mit Zuhaltung, mit Power Reset, 12-pol. M12-Stiftstecker,
0,23 m Kabel, Reihenschaltung
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
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
Sensorprinzip | Transponder |
Codierstufe nach ISO 14119 | hoch |
Klassifizier.nach EN 60947-5-3 | PDDB |
Transponder Codierung | unicat |
Art des Resets | Power Reset |
Serienschaltung geeignet | ja |
Gerätevariante | Unit |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Leistungsaufnahme DC U1 | 1 |
Eingänge
Anzahl Eingänge | 4 |
Gleichspannung am Eingang | 24 V DC |
Halbleiterausgänge
Anzahl OSSD-Ausgänge | 2 |
Anzahl Meldeausgänge | 1 |
Potenzialtrennung HL-Ausgänge | nein |
HL-A kurzschlussfest | ja |
Gebrauchskat. nach EN 60947-1 | DC-13 |
Umweltdaten
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | 0 |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
EMV nach Norm .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
Überspannungskategorie | III |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse |
IP65
IP69 IP67 |
UL Schutzart (Type) | type 1 |
Zeiten
Pulsdauer Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Mechanische Daten
Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 5 x Ø |
Fluchtentriegelung vorhanden | nein |
Höhenversatz max. | +/-3,0 mm |
max Winkelversatz um X Achse | +/-2,0 deg |
max Winkelversatz um Y Achse | +/-2,5 deg |
max Winkelversatz um Z Achse | +/-7,5 deg |
max Versatz Schliessrichtung | +/-2 mm |
Betätiger Typ 1 | PSEN ml 2.1 |
Anschlussart | M12, 12pol. male |
Leitungen Kabel | LiYY 12 x 0,25 mm2 |
Produktmaterial |
Zn
Aluminium Stahl verzinkt Edelstahl Kunststoff |
Abmessung h | 217.2 |
Abmessung b | 40 |
Abmessung t | 40 |
Nettogewicht | 1100 |
Bruttogewicht | 1450 |
Transponder
Betriebsfrequenz | 122 kHz - 128 kHz |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548090420 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
Volumen | 0 |
Optionales Zubehör
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 1 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 1,5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Verbindungskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Verbindungskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 0,5 m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Verbindungskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 1 m
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock,
Kabellänge 4,0 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und
Betätigungselement
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock,
Kabellänge 3,0 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und
Betätigungselement
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock,
Kabellänge 3,5 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und
Betätigungselement
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock,
Kabellänge 2,0 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und
Betätigungselement
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock,
Kabellänge 2,5 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und
Betätigungselement
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Verbindungskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
570489
Steckverbinder, Y-Adapter, IP67, M12 Stiftstecker (X2,
Auswertegerät/vorheriger Steckverbinder), 8-polig, A-codiert auf M12
Buchsenstecker (X3, Sensor), 8-polig, A-codiert und M12 Buchsenstecker
(X1, Sensor/nächster Steckverbinder), 8-polig, A-codiert, zum Anschluss
für Einbindung des PSENcode in die Reihenschaltung von PSENmlock, bei
Verwendung von SDD entsprechend dem verwendeten PSENcode-Typ einen
anderen Y-Adapter verwenden: 540315, 540316, 540337, 540338 (nicht
570489!).
PSEN ml Y junction M12
570486
Steckverbinder, Y-Adapter, IP67, M12 Stiftstecker (X1, Auswertegerät),
8-polig, A-codiert auf M12 Buchsenstecker (X3, Sensor), 12-polig, A-
codiert und M12 Buchsenstecker (X2, Sensor/nächster Steckverbinder), 8-
polig, A-codiert, zum Anschluss für Reihenschaltung von PSENmlock.
PSEN ml end adapter
570487
Steckverbinder, Abschluss-Adapter, IP67, M12 Stiftstecker (X2,
Auswertegerät/vorheriger Steckverbinder), 8-polig, A-codiert auf M12
Buchsenstecker (X3, Sensor), 12-polig, A-codiert, zum Abschluss der
Reihenschaltung von PSENmlock.
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adapter zur Ausrichtung des PSENmlock Betätigers für kleine Türen:
Radius 300 - 500 mm. Verpackungsinhalt = 1 Adapter
PSEN ml actuator center ring
570485
Zentrierring für PSENmlock Betätiger. Er eignet sich insbesondere für
kleine Türen. Verpackungsinhalt = 1 Zentrierring
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Verbindungskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Verbindungskabel, PUR, Gelb, RAL1003, 12-polig, Buchse gerade M12, auf
Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN ml / PDP67 Y junction PR
570491
Kabel, Y-Adapter, IP67, M12 Buchsenstecker (X3, Sensor), schwarz,
gerade, 8-polig, A-codiert auf M12 Stiftstecker (X1, Auswertegerät),
schwarz, gerade, 5-polig, A-codiert, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², gelb und
M12 Stiftstecker (X2, Auswertegerät), schwarz, gerade, 5-polig, A-
codiert, PUR, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², schwarz, zum Anschluss für
PSENmlock, nur für Prozessschutz geeignet (kein Personenschutz!).
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Schraubenset zur Montage des PSENmlock Betätiger an Türgriffeinheit und
Schiebetüren, Verpackungsinhalt = 2 Innensechskant - Schrauben M5x16, 1
Sicherheitsschraube mit Einwegschlitz M5x16
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Schraubenset zur Montage des PSENmlock Betätiger an Türgriffeinheit und
Winkel für Schwingtüren, Verpackungsinhalt = 2 Innensechskant -
Schrauben M5x12, 1 Sicherheitsschraube mit Einwegschlitz M5x12
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
Y-Adapter zum Anschluss von PSEN ml b oder PSEN ml s an PDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP, 1 x 8-pol. M12-Buchsenstecker, gerade, A-codiert auf 2 x
5-pol. M12-Stiftstecker, gerade, A-codiert
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock,
Kabellänge 1,0 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und
Betätigungselement
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock,
Kabellänge 1,25 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und
Betätigungselement
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock,
Kabellänge 0,5 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und
Betätigungselement. Achten Sie bei dieser Variante auf einen möglichst
geraden Einbau. Bei den Fluchtentsperrungen mit Bestell-Nr. 570466 und
570467 kann das Biegen des Zug-Druck-Kabels die Funktionalität und die
Lebensdauer reduzieren.
PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
Zug-Druck-Kabel Entriegelung für das Schutztürsystem PSENmlock,
Kabellänge 0,75 m, Verpackungsinhalt = Zug-Druck-Kabel und
Betätigungselement. Achten Sie bei dieser Variante auf einen möglichst
geraden Einbau. Bei den Fluchtentsperrungen mit Bestell-Nr. 570466 und
570467 kann das Biegen des Zug-Druck-Kabels die Funktionalität und die
Lebensdauer reduzieren.