text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN rd1.2 sensor

Artikelnummer: 6B000003
Radarsensor, 5 m Reichweite, PL d (Cat. 3) nach EN ISO 13849

Stück

Ab Lager lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung RED  
CE  
UKCA  
UL Certified Mark  
TÜV  
Sensorprinzip FMCW Radar  
Frequenzbereich 60,6 - 62,8 GHz  
Reichweite Warnzone 5  m
Reichweite Sicherheitszone 5  m
Anz. Simult. Überw. Zonen 4  
Anzahl Zonenkonfigurationen 32  
 
Quelle der intern. Spannung über Steuerungseinheit  
Öffnungswinkel horizontal 100°  
Öffnungswinkel vertikal 20°  
Umgebungstemperatur -30 - 60  °C
Feuchtebeanspruchung Angabe max. 95 %  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Zul. Betriebshöhe über NN 1500 m  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 4  
Schutzart Gehäuse IP67  
Reaktionszeit 100  ms
max. Leitungslänge 25  m
Gehäusematerial Oberteil PA66, Druckguss  
Abmessung h 85  mm
Höhe mit Bügel 107.4  mm
Abmessung b 85  mm
Abmessung b mit Bügel 158  mm
Abmessung t 107.4  mm
Nettogewicht 289  g
Bruttogewicht 492  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 6C  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85261000  
UNSPSC 25 39121528  
EAN-Code 4046548104523  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274501  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC004807  
Volumen 3.534  
 

Obligatorisches Zubehör

Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH C1000049
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker auf 5-pol. M12- Buchsenstecker, gewinkelt, twisted pair, geschirmt, Kabellänge: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH C1000048
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker auf 5-pol. M12- Buchsenstecker, gewinkelt, twisted pair, geschirmt, Kabellänge: 5 m
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR C1000058
Abschlusswiderstand 120 Ω zwischen Pin 4 und Pin 5. Geeignet für die Schnittstelle CANopen.
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH C1000047
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker auf 5-pol. M12- Buchsenstecker, gewinkelt, twisted pair, geschirmt, Kabellänge: 3 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH C1000046
Anschlussleitung, 5-pol. M12-Buchsenstecker, gewinkelt, twisted pair, geschirmt, Kabellänge: 15 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH C1000050
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker auf 5-pol. M12- Buchsenstecker, gewinkelt, twisted pair, geschirmt, Kabellänge: 15 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH C1000045
Anschlussleitung, 5-pol. M12-Buchsenstecker, gewinkelt, twisted pair, geschirmt, Kabellänge: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH C1000044
Anschlussleitung, 5-pol. M12-Buchsenstecker, gewinkelt, twisted pair, geschirmt, Kabellänge: 5 m