Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"583601","name":"PSENvip RL D P","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Abbildung ähnlich
PSENvip RL D P
Artikelnummer: 583601
PSENvip Empfänger bestehend aus PSENvip RL D P. Für
Automatisierungssystem PSS 4000. Display links. PL e SIL 3. Zugelassen
nach IEC 61496-1 und EN 12622.
Das Produkt wird abgekündigt. Der Nachfolger ... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PSENvip Empfänger bestehend aus PSENvip RL D P. Für Automatisierungssystem PSS 4000. Display links. PL e SIL 3. Zugelassen nach IEC 61496-1 und EN 12622. Das Produkt wird abgekündigt. Der Nachfolger ist 584100.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
cULus Listed TÜV |
BWS-Typ | 4 |
Sensorprinzip | optisch |
Max. Schutzraumbreite | 42 mm |
Auflösung Schutzart | Finger |
Reichweite (m) | 0.1 - 10 m |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Leistungsaufnahme DC U1 | 50 W |
Optische Daten
Genutzter Wellenlängebereich | 510 - 550 nm |
Eingänge
Anzahl Eingänge | 5 |
Gleichspannung am Eingang | 24 V DC |
Potenzialtrennung Eingänge | nein |
Halbleiterausgänge
Anzahl OSSD-Ausgänge | 2 |
Potenzialtrennung HL-Ausgänge | nein |
HL-A kurzschlussfest | ja |
Umweltdaten
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | 0 - 50 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
EMV nach Norm .... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 10g |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Gehäuse | IP54 |
UL Schutzart (Type) | 1 |
Zeiten
Einschaltzeitverzögerung OSSD | 0 - 2 s |
Ansprechzeit | 4 ms |
Mechanische Daten
Anschlussart | M12 |
Leitungen Kabel | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
max. Leitungslänge | 75 m |
Gehäusematerial Oberteil | Aluminium |
Abmessung h | 115.5 mm |
Abmessung b | 112 mm |
Abmessung t | 228 mm |
Nettogewicht | 2780 g |
Bruttogewicht | 3120 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85258900 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-Code | 4046548064698 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27310101 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC004672 |
Volumen | 13.950 |