Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"630809","name":"PSEN op4B-L-080/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GQ"]}
Abbildung ähnlich
PSEN op4B-L-080/1
Artikelnummer: 630809
Set aus Lichtgitter (Typ 4, PL e, Körperschutz), Halterung und Mutingarm
L-Typ gemäß DIN EN 61496, Typ 4, 800 mm, Anschlussstecker M12, Sender:
4-polig und 5-polig, Empfänger: 5-polig und 8-polig, Ans... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Set aus Lichtgitter (Typ 4, PL e, Körperschutz), Halterung und Mutingarm L-Typ gemäß DIN EN 61496, Typ 4, 800 mm, Anschlussstecker M12, Sender: 4-polig und 5-polig, Empfänger: 5-polig und 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
cULus Listed TÜV |
BWS-Typ | 4 |
Sensorprinzip | optisch |
Schutzfeldhöhe | 815 mm |
Auflösung Schutzart | Körper |
Reichweite (m) | 0.5 - 3 m |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Optische Daten
Genutzter Wellenlängebereich | 880 nm |
Halbleiterausgänge
Anzahl OSSD-Ausgänge | 2 |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -10 - 55 °C |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 95 % r. F. bei 50 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 10g |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Gehäuse | IP65 |
Zeiten
Ansprechzeit | 14 ms |
Mechanische Daten
Gehäusematerial Oberteil | Aluminium |
Abmessung h | 953 mm |
Abmessung b | 35 mm |
Abmessung t | 41.2 mm |
Nettogewicht | 5100 g |
Bruttogewicht | 5700 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | nein |
REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 4 Großgeräte (Kantenl. >50 cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-Code | 4046548076721 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272703 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001832 |
Volumen | 0 |