Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"630740","name":"PSEN op4F-s-14-015/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GR"]}
Abbildung ähnlich
PSEN op4F-s-14-015/1
Artikelnummer: 630740
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Fingerschutz (Auflösung 14 mm),
Schutzfeldhöhe 150 mm, Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12,
Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 150 mm, Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
BWS-Typ | 4 |
Sensorprinzip | optisch |
Schutzfeldhöhe | 150 mm |
Auflösung Schutzart | Finger |
Reichweite (m) | 0.2 - 6 m |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Optische Daten
Genutzter Wellenlängebereich | 950 nm |
Halbleiterausgänge
Anzahl OSSD-Ausgänge | 2 |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | 0 - 55 °C |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-3 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 95 % r. F. at 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 10g |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Gehäuse | IP65 |
Zeiten
Ansprechzeit | 11 ms |
Mechanische Daten
Gehäusematerial Oberteil | Aluminium |
Abmessung h | 233.3 mm |
Abmessung b | 32.3 mm |
Abmessung t | 36.9 mm |
Nettogewicht | 540 g |
Bruttogewicht | 1640 g |
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
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-Code | 4046548062069 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002549 |
Volumen | 0 |
Obligatorisches Zubehör
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gewinkelt
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gewinkelt
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gewinkelt
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gewinkelt
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gewinkelt
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gewinkelt
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gewinkelt
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gewinkelt
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m