Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"630730","name":"PSEN op2H-s-30-165/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GP"]}
Abbildung ähnlich
PSEN op2H-s-30-165/1
Artikelnummer: 630730
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 30 mm),
Schutzfeldhöhe 1650 mm, Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12,
Sender: 4-polig, Empfänger: 5-polig, Anschlusskabel nicht im
... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 1650 mm, Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 4-polig, Empfänger: 5-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
BWS-Typ | 2 |
Sensorprinzip | optisch |
Schutzfeldhöhe | 1650 mm |
Auflösung Schutzart | Hand |
Reichweite (m) | 0.2 - 19 m |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Optische Daten
Genutzter Wellenlängebereich | 950 nm |
Halbleiterausgänge
Anzahl OSSD-Ausgänge | 2 |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | 0 - 55 °C |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-3 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 95 % r. F. at 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 10g |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Gehäuse | IP65 |
Zeiten
Ansprechzeit | 23 ms |
Mechanische Daten
Gehäusematerial Oberteil | Aluminium |
Abmessung h | 1733.3 mm |
Abmessung b | 32.3 mm |
Abmessung t | 36.9 mm |
Nettogewicht | 7200 g |
Bruttogewicht | 7700 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | nein |
REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 4 Großgeräte (Kantenl. >50 cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-Code | 4046548062045 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002549 |
Volumen | 0 |
Optionales Zubehör
PSEN op Mirror-190/1
630905
Umlenkspiegel 80 mm breit mit der Länge 190 cm. Einsetzbar mit allen
Lichtgittern der PSENopt Reihe < 190 cm. Für die direkte Montage an der
Maschine werden zusätzlich "PSEN op Mirror Bracket Kit/1" Montagewinkel
benötigt, für die Montage in "PSEN op Protective" werden Montagewinkel
"PSEN op Protective Bracket Mirror/1" benötigt.
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gewinkelt
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
630906
Montagewinkel für die "PSEN op Mirror" Serie für die direkte Montage.
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
Prüfstab zur Überprüfung der Funktion, Durchmesser 30 mm, Handschutz.
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op67-69K-165/1
630940
PMMA-Acryl Tubus für die Abdichtung und zum Schutz eines
Sicherheitslichtgitters mit Länge 165 cm der Serie "PSEN op.../1". Die
IP Schutzklasse wird von IP65 auf IP67, IP68 und IP69K erhöht. Die Gore-
Tex Membran an den Kappen verhindert ein Eindringen von Schmutz und
Wasser sowie interne Kondensation. Das Verbindungskabel des Lichtgitters
wird durch eine M16 PG-Kabelverschraubung hindurchgeführt und verhindert
ein Eindringen von Schmutz und Wasser.
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
630344
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
630366
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
630960
Montagekit mit 4 Montageprofilen zur Befestigung eines Umlenkspiegels
der Serie "PSEN op Mirror .../1" in das passende Aluminiumprofil "PSEN
op Protective Column/1".
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
630367
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gewinkelt
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gewinkelt
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gewinkelt
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op Lens Shield-165/1
630920
5 PMMA Altuglas-Platten der Länge 165 cm mit zugehörigen
Befestigungswinkeln zum Schutz der Frontscheibe eines
Sicherheitslichtgitters der Serie "PSEN op.../1" vor Staub, Spänen oder
Funken. Zum Schutz eines Lichtgitterpaars werden zwei "PSENop Lens
Shield" benötigt.
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 4-polig, Buchse gewinkelt
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op Protective Column-060/1
630950
Aluminiumprofil mit Länge 60 cm. Zusammen mit "PSEN op Protective
Base/1" und den passenden Montagewinkeln "PSEN op Protective Bracket"
wird ein Schutz von Lichtigttern oder Umlenkspiegeln vor starker
mechanischer Einwirkung erreicht.
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op Protective Bracket-4/1
630956
Montagekit mit 4 Montageprofilen zur Befestigung eines
Sicherheitslichtgitters der Serie "PSEN op.../1" für Lichtgitterlängen
von 15 cm bis einschließlich 120 cm in das passende Aluminiumprofil
PSEN op Protective Column/1.
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 besteht aus einer Grundplatte aus Edelstahl
und 3 Federn und entsprechender Befestigung. Zusammen mit "PSEN op
Protective Column" und den passenden Montagewinkeln "PSEN op Protective
Bracket" wird ein Schutz von Lichtgittern oder Umlenkspiegeln vor
starker mechanischer Einwirkung erreicht.
PSEN op Protective Column-190/1
630954
Aluminiumprofil mit Länge 190 cm. Zusammen mit "PSEN op Protective
Base/1" und den passenden Montagewinkeln "PSEN op Protective Bracket"
wird ein Schutz von Lichtigttern oder Umlenkspiegeln vor starker
mechanischer Einwirkung erreicht.
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
630365
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m
630341
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
630363
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 4-polig, Buchse gewinkelt M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m