text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN op2H-A-30-045/1

Artikelnummer: 631041
Sicherheitslichtgitter Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 450 mm. Features: Muting, Blanking, Kaskadierung, Totzonenfreiheit. Programmierung über Software PSENopt Configurator o...  Mehr

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Sicherheitslichtgitter Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 450 mm. Features: Muting, Blanking, Kaskadierung, Totzonenfreiheit. Programmierung über Software PSENopt Configurator oder direkt am Lichtgitter möglich. Versorgungsspannung 24 V, Anschluss über 18-pol. pigtail-Kabel auf M12-Stecker. Anschlussstecker M12 Sender: 5- polig, Empfänger: Blanking 12-polig, Muting 12-polig/5-polig. Im Lieferumfang sind keine pigtail-Kabel enthalten.

Zulassung CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
BWS-Typ 2  
Sensorprinzip optisch  
Schutzfeldhöhe 450  mm
Auflösung Schutzart Hand  
Reichweite (m) 0.2 - 20  m
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Genutzter Wellenlängebereich 950 nm  
Anzahl OSSD-Ausgänge 2  
Umgebungstemperatur 0 - 50  °C
Feuchtebeanspruchung Angabe 95 % r. F. bei 50 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 10g  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Gehäuse IP65  
Ansprechzeit 14  ms
Gehäusematerial Oberteil Aluminium  
Abmessung h 456.3  mm
Abmessung b 35  mm
Abmessung t 40.8  mm
Nettogewicht 1050  g
Bruttogewicht 2700  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
EAN-Code 4046548075564  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272704  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002549  
Volumen 0  
 

Obligatorisches Zubehör

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m 631085
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, Schleppkettenfähig, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m 631084
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, Schleppkettenfähig, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op pigtail receiver m
PSEN op pigtail receiver m 631057
Zubehör PSENopt Advanced, Anschlusskabel für Empfänger (Doppelstecker) Lichtgitter PSEN opXX-A, Muting, Kabellänge: 0,2 m
PSEN op pigtail receiver b
PSEN op pigtail receiver b 631056
Zubehör PSENopt Advanced, Anschlusskabel für Empfänger Lichtgitter PSEN opXX-A, Blanking, Kabellänge: 0,2 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN op pigtail emitter
PSEN op pigtail emitter 631055
Zubehör PSENopt Advanced, Anschlusskabel für Sender Lichtgitter PSEN opXX-A, Kabellänge: 0,2 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m 631083
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, Schleppkettenfähig, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m 631082
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, Schleppkettenfähig, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m 631081
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, Schleppkettenfähig, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m 631080
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, Schleppkettenfähig, 12-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m