Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"632510","name":"PSEN opII lockout","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Abbildung ähnlich
PSEN opII lockout
Artikelnummer: 632510
Zubehör Wiederanlaufsperre für PSEN opII Sicherheitslichtgitter.
VPE = 1 lockout, 2 Einwegschrauben M4x12, 1 Gewindestift M3x12, 2
Nutensteine.
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
Umgebungstemperatur | -30 - 60 °C |
Schwingungen Lockout geschl. | geschlossen |
Schwingungen nach Norm ZU | EN 60068-2-6 |
Schwingungen Lockout offen | offen |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Schwingungen nach Norm 2 | EN 60068-2-6 |
Schwingungen nach Norm 3 | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm ZU | 2g |
Halterung bei Schock Norm 1 | Swivel-Mount |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 10g |
Halterung bei Schock Norm 2 | Adv Bracket Kit |
Beschleun. Schock nach Norm 2 | 25g |
Schock Klasse 2 | 3M7 |
Halterung bei Schock Norm 3 | Adv Bracket Kit |
Halterung bei Schock Norm 4 | Adv Bracket Kit |
Beschleun. Schock nach Norm 4 | 40g |
Halterung bei Schock Norm 5 | Swivel-Mount |
Beschleun. Schock nach Norm 5 | |
Schock Klasse 5 | 3M4 |
Mechanische Daten
Produktmaterial |
Aluminium
Stahl beschichtet |
Drehmoment+Toleranz Schrauben | 2,1 Nm +/-0,2 Nm |
Anzugsdrehmoment Gewindestift | 0,4 Nm +/- 0,04 Nm |
Abmessung h | 66 mm |
Abmessung b | 55 mm |
Abmessung t | 22 mm |
Nettogewicht | 195 g |
Bruttogewicht | 250 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-Code | 4046548096224 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272792 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 0 |