Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"544022","name":"PSEN enc m2 eCAM","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
Abbildung ähnlich
PSEN enc m2 eCAM
Artikelnummer: 544022
Absolut Drehgeber, Multiturn, mit zwei redundanten SSI Schnittstellen,
Vollwelle 10 mm, Passfeder.
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
UKCA |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Leistungsaufnahme DC U1 | 3.6 W |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -20 - 70 °C |
Max.Relative Luftfeuchte | 98 % |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 60g |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Gehäuse | IP54 |
Mechanische Daten
Anschlussart | Klemmen |
Gehäusematerial | Aluminium |
Abmessung h | 125 mm |
Abmessung b | 75 mm |
Abmessung t | 75 mm |
Nettogewicht | 850 g |
Bruttogewicht | 1050 g |
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
Harmonized System Code | 90318020 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EAN-Code | 4046548067637 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27270502 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001486 |
Volumen | 0 |