Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"631151","name":"PSEN op4F-SL-14-075/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080QB"]}
Abbildung ähnlich
PSEN op4F-SL-14-075/1
Artikelnummer: 631151
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Fingerschutz (Auflösung 14 mm),
Schutzfeldhöhe 750 mm. Features: Kaskadierung ohne Totzone, schmale
Bauform. Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 750 mm. Features: Kaskadierung ohne Totzone, schmale Bauform. Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 5- polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
cULus Listed TÜV |
BWS-Typ | 4 |
Sensorprinzip | optisch |
Schutzfeldhöhe | 750 mm |
Auflösung Schutzart | Finger |
Reichweite (m) | 0.2 - 6 m |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Optische Daten
Genutzter Wellenlängebereich | 850 nm |
Halbleiterausgänge
Anzahl OSSD-Ausgänge | 2 |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | 0 - 55 °C |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 15 ... 95 % |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 10g |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Gehäuse | IP65 |
Zeiten
Ansprechzeit | 13 ms |
Mechanische Daten
Länge des Kabels 1 | 0.2 m |
Material des Kabelmantels 1 | PVC |
Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 1 x Ø |
Biegerad. verlegt Kaskad.kabel | 1 x Ø |
max. Leitungslänge | 20 m |
Gehäusematerial Oberteil | Aluminium |
Material Endkappen | Zamak |
Material Frontscheibe | PMMA |
Abmessung h | 750 mm |
Abmessung b | 15.4 mm |
Abmessung t | 32.6 mm |
Nettogewicht | 900 g |
Bruttogewicht | 1600 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | nein |
REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 4 Großgeräte (Kantenl. >50 cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-Code | 4046548086560 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002549 |
Volumen | 0 |
Optionales Zubehör
PSEN op Mirror-165/1
630904
Umlenkspiegel 80 mm breit mit der Länge 165 cm. Einsetzbar mit allen
Lichtgittern der PSENopt Reihe < 165 cm. Für die direkte Montage an der
Maschine werden zusätzlich "PSEN op Mirror Bracket Kit/1" Montagewinkel
benötigt, für die Montage in "PSEN op Protective" werden Montagewinkel
"PSEN op Protective Bracket Mirror/1" benötigt.
PSEN op Mirror-120/1
630903
Umlenkspiegel 80 mm breit mit der Länge 120 cm. Einsetzbar mit allen
Lichtgittern der PSENopt Reihe < 120 cm. Für die direkte Montage an der
Maschine werden zusätzlich "PSEN op Mirror Bracket Kit/1" Montagewinkel
benötigt, für die Montage in "PSEN op Protective" werden Montagewinkel
"PSEN op Protective Bracket Mirror/1" benötigt.
PSEN op Mirror-090/1
630902
Umlenkspiegel 80 mm breit mit der Länge 90 cm. Einsetzbar mit allen
Lichtgittern der PSENopt Reihe < 90 cm. Für die direkte Montage an der
Maschine werden zusätzlich "PSEN op Mirror Bracket Kit/1" Montagewinkel
benötigt, für die Montage in "PSEN op Protective" werden Montagewinkel
"PSEN op Protective Bracket Mirror/1" benötigt.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
Prüfstab zur Überprüfung der Funktion, Durchmesser 14 mm, Fingerschutz.
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op SL cascading 1m
631185
Zubehör PSENopt slim, Kaskadierungskabel um mehrere Lichtgitter der
Serie PSENopt slim miteinander zu verbinden, Kabellänge: 1 m
PSEN op SL cascading 0,5m
631184
Zubehör PSENopt slim, Kaskadierungskabel um mehrere Lichtgitter der
Serie PSENopt slim miteinander zu verbinden, Kabellänge: 0,5 m
PSEN op SL cascading 0,1m
631183
Zubehör PSENopt slim, Kaskadierungskabel um mehrere Lichtgitter der
Serie PSENopt slim miteinander zu verbinden, Kabellänge: 0,1 m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op SL Bracket O
631182
Befestigungskit für Lichtgitter der Serie PSENopt SL in O-Form.
Befestigung an den Endkappen. VPE = 4 Montagewinkel
PSEN op SL Bracket L
631181
Befestigungskit für Lichtgitter der Serie PSENopt SL in L-Form.
Befestigung seitlich am Profil. VPE = 2 Montagewinkel
PSEN op SL Bracket C
631180
Befestigungskit für Lichtgitter der Serie PSENopt SL in C-Form.
Befestigung seitlich am Profil. VPE = 2 Montagewinkel