Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"750910","name":"PNOZ s nIE","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ s nIE
Artikelnummer: 750910
Zubehör für PNOZ sigma, Impulsverlängerung, für negative Spannung.
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
UKCA |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Leistungsaufnahme DC U1 | 0.3 W |
Bemessungsstrom | 0.3 A |
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
Umgebungstemperatur | -10 - 55 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
EMV nach Norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
Gehäusematerial | Wemid (PA) |
Anschlussklemme | Federkraftklemme |
Abmessung h | 92 mm |
Abmessung b | 7.5 mm |
Abmessung t | 64 mm |
Nettogewicht | 26 g |
Bruttogewicht | 32 g |
Umwelt
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-Code | 4046548061932 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27379201 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002498 |
Volumen | 0.173 |