Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"751909","name":"PNOZ s9 C (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ s9 C (10 pcs.)
Artikelnummer: 751909
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige
Beschaltung möglich, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V
DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Kontaktbloc... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung möglich, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Kontaktblock und Zeitrelais zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen oder zum Ablauf einer sicheren Zeitfunktion (Anzug, Rückfall, Wischen), VE = 10 Stück.
Technische Daten
Umweltdaten
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Mechanische Daten
Nettogewicht | 1750 g |
Bruttogewicht | 1910 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-Code | 4046548067569 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 4.375 |