Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"751177","name":"PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GA"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
Artikelnummer: 751177
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite:
17,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Kontaktblock zur
Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten
Steuerungstei... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen, Anbau weiterer Kontaktblöcke rechts möglich.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Technische Daten
Elektrische Daten
Spannungsart von UINT1 | DC |
Halbleiterausgänge
Anzahl Halbleiterausgänge | 0 |
Relaisausgänge
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
Spannung AC1 Sicherheitskont. | 240 V |
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. | 6 A |
Spannung DC1 Sicherheitskont. | 24 V |
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. | 6 A |
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Spannung AC15 Sicherheitskont. | 230 V |
Max.Strom AC15 Sicherheitskont | 5 A |
Spannung DC13 Sicherheitskont. | 24 V |
Sicherheitskontakte: AC bei UL | 240 V AC G.U. (same polarity) |
Kontaktmaterial Relais | AgCuNi |
zusätz. Kontaktangaben Relais | + 0,2 µm Au |
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
Umgebungstemperatur | -10 - 55 °C |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
EMV nach Norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-1 |
Überspannungskategorie | III |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP40 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
Gehäusematerial Unterteil | PC |
Gehäusematerial Frontplatte | PC |
Gehäusematerial Oberteil | PC |
Anschlussklemme | Federkraftklemme |
Klemmenart | steckbar |
Abmessung h | 100 mm |
Abmessung b | 17.5 mm |
Abmessung t | 120 mm |
Nettogewicht | 170 g |
Bruttogewicht | 185 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 7c I |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
CAS Nr. | 7439-92-1 |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-Code | 4046548052534 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 0.360 |
Optionales Zubehör
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Abschlussstecker PNOZsigma oder PNOZsigma Erweiterung, VPE = 10 Stück.
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Stecker zur Verbindung von PNOZsigma Grundgerät mit PNOZsigma
Erweiterungsgerät, VPE = 10 Stück.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Satz steckbare Ersatzklemmen, Federkrafttechnik, VPE = je 1 Stück X1,
X2, X3, X4, 3-polig, für 17,5 mm Gehäuse.