Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"751600","name":"PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
Artikelnummer: 751600
PNOZsigma Spannungsüberwachungsgerät, für Applikationen bis PL e und SIL
Cl 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 6 Hilfsausgänge, Breite:
90 mm, steckbare Federkraftklemmen, Erweiterung mit PN... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PNOZsigma Spannungsüberwachungsgerät, für Applikationen bis PL e und SIL Cl 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 6 Hilfsausgänge, Breite: 90 mm, steckbare Federkraftklemmen, Erweiterung mit PNOZsigma Kontakterweiterungen.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Technische Daten
Elektrische Daten
Zweck von U1 | Device Supply |
Versorgungsspannung U1 | 24 - 48 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | AC/DC |
Leistungsaufnahme AC U1 | 10.2 VA |
Leistungsaufnahme DC U1 | 7.5 W |
Messkreis
Messkreis Frequenzbereich (Hz) | 50 - 60 Hz |
Eingänge
Anzahl Eingänge | 6 |
Halbleiterausgänge
Anzahl Halbleiterausgänge | 6 |
Toleranz ext. Spann. DC Halbl. | -20 %/+20 % |
Halbleiterausgänge (Standard)
galv. Trenn. nicht si. HL-Ausg | ja |
Kurzschl.schutz nicht si. HLA | ja |
Signalpegel bei 1 nicht si HLA | UB - 2,5 V DC bei 0,05 A |
Relaisausgänge
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
Spannung AC1 Sicherheitskont. | 250 V |
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. | 6 A |
Spannung DC1 Sicherheitskont. | 24 V |
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. | 6 A |
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Spannung AC15 Sicherheitskont. | 230 V |
Max.Strom AC15 Sicherheitskont | 3 A |
Spannung DC13 Sicherheitskont. | 24 V |
Sicherheitskontakte: AC bei UL | 250 V AC G.U. (same polarity) |
Sicherheitskontakte:Pilot Duty | R300, B300 for NO contact only |
Kontaktmaterial Relais | AgCuNi |
zusätz. Kontaktangaben Relais | + 0,2 µm Au |
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | -10 - 55 °C |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
EMV nach Norm .... |
EN 60255-26
EN 61326-3-1 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60255-21-1 |
Prüfschärfeklasse Schwingen | Klasse 1 |
Prüfschärfeklasse Schocken | Klasse 1 |
Erdbeben nach Norm 1 | EN 60255-21-3 |
Prüfschärfeklasse Erdbeben | Klasse 0 |
Prüfschärfeklasse Dauerschock | Klasse 1 |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60255-27 |
Überspannungskategorie | III |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
Gehäusematerial Unterteil | PC |
Gehäusematerial Frontplatte | PC |
Gehäusematerial Oberteil | PC |
Anschlussklemme | Federkraftklemme |
Klemmenart | steckbar |
Abmessung h | 98 mm |
Abmessung b | 90 mm |
Abmessung t | 120 mm |
Nettogewicht | 670 g |
Bruttogewicht | 680 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-Code | 4046548086133 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 0.857 |