text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so

Artikelnummer: 777949
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,02 - 0,5 V AC/DC, UMmax = 690 V, Breite: 45 mm, Stillstandswächter. Das...  Mehr

Stück

Ab Lager lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,02 - 0,5 V AC/DC, UMmax = 690 V, Breite: 45 mm, Stillstandswächter. Das Gerät überwacht die beim Auslaufen von Motoren erzeugte EMK Spannung.

Zulassung CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Versorgungsspannung U1 24 - 240  V
Art der Versorgungsspannung U1 AC/DC  
Leistungsaufnahme AC U1 5  VA
Leistungsaufnahme DC U1 3  W
Messkreis Frequenzbereich (Hz) 0 - 3000  Hz
Einstellber. Ansprechwert Uon 20 - 500 mV  
Rücksetzwert Uab 2 x Uon  
Anzahl Halbleiterausgänge 2  
Toleranz ext. Spann. DC Halbl. -20 %/+20 %  
Gebrauchskat. nach EN 60947-1 DC-12  
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Spannung AC1 Sicherheitskont. 240  V
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. 6  A
Spannung DC1 Sicherheitskont. 24  V
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. 6  A
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Spannung AC15 Sicherheitskont. 230  V
Max.Strom AC15 Sicherheitskont 3  A
Spannung DC13 Sicherheitskont. 24  V
Sicherheitskontakte: AC bei UL 240 V AC G. P.  
Kontaktmaterial Relais AgCuNi  
zusätz. Kontaktangaben Relais + 0,2 µm Au  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-78  
Umgebungstemperatur -10 - 55  °C
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 60947-1  
Überspannungskategorie III / II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP40  
Schutzart Klemmen IP20  
Einbaulage beliebig  
Gehäusematerial Unterteil PPO UL 94 V1  
Gehäusematerial Frontplatte ABS UL 94 V0  
Gehäusematerial Oberteil PPO UL 94 V1  
Anschlussklemme Schraubklemme  
Klemmenart steckbar  
Flex. 1 Leiter AWG Angabe 24 - 14 AWG  
Abmessung h 94  mm
Abmessung b 45  mm
Abmessung t 121  mm
Nettogewicht 325  g
Bruttogewicht 330  g
 
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität 0  
RoHS-Ausnahmen 0  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 34  
7A  
7C I  
REACh-Konformität 1  
REACh enthaltene Stoffe Blei  
Bleioxid  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39121527  
EAN-Code 4046548009156  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371811  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001448  
Volumen 0.569  
 

Optionales Zubehör

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
Satz steckbare Ersatzklemmen in Schraubtechnik, VE = 1 Stück P3 und 1 Stück P4.