text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PNOZ 16 230VAC 24VDC 2n/o

Artikelnummer: 774066
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, UB = 230 V AC/24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von N...  Mehr

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, UB = 230 V AC/24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Trittmatten (nach Kurzschlussprinzip), Rückführkreis.

Zulassung CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Gerätetyp  
Versorgungsspannung U1 230  V
Art der Versorgungsspannung U1 AC  
Leistungsaufnahme AC U1 3.5  VA
Versorgungsspannung U2 24  V
Art der Versorgungsspannung U2 DC  
Toleranz von U2  
Anzahl Eingänge 2  
Schaltmattenwiderstand 80  Ohm
Anzahl Halbleiterausgänge 0  
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Spannung AC1 Sicherheitskont. 240  V
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. 8  A
Spannung DC1 Sicherheitskont. 24  V
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. 8  A
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Spannung AC15 Sicherheitskont. 230  V
Max.Strom AC15 Sicherheitskont 5  A
Spannung DC13 Sicherheitskont. 24  V
Sicherheitskontakte: AC bei UL 240 V AC G. P.  
Sicherheitskontakte:Pilot Duty C300, R300  
Kontaktmaterial Relais AgSnO2  
zusätz. Kontaktangaben Relais + 0,2 µm Au  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-78  
Umgebungstemperatur -10 - 55  °C
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 60947-1  
Überspannungskategorie III / II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP40  
Schutzart Klemmen IP20  
Einbaulage beliebig  
Gehäusematerial Unterteil PPO UL 94 V1  
Gehäusematerial Frontplatte ABS UL 94 V0  
Gehäusematerial Oberteil PPO UL 94 V1  
Anschlussklemme Schraubklemme  
Klemmenart fest  
Flex. 1 Leiter AWG Angabe 24 - 10 AWG  
Abmessung h 87  mm
Abmessung b 45  mm
Abmessung t 121  mm
Nettogewicht 335  g
Bruttogewicht 345  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012231  
Volumen 0.551  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Optionales Zubehör

SCHUTZKAPPE P-93 (VE 20 St.)
SCHUTZKAPPE P-93 (VE 20 St.) 774090
Schutzkappe für die Kompaktbremse PKB und dem P-93 Gehäuse, geeignet zum Schutz gegen unbefugtes Manipulieren, 45 mm breit, Inhalt: 20 Schutzkappen pro Verpackungseinheit.