text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSSnet GW1 MOD-CAN

Artikelnummer: 311602
PSSnet, Gateway, Protokollumsetzter zwischen ModBus/TCP und CANopen, unterstützt CiA 301 V4.2.0, einsetzbar mit PSS-Steuerungen, PMI, PMCprimo, RJ45 Port, 9-poliger Sub-D Stiftstecker, Spannungsversor...  Mehr

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

PSSnet, Gateway, Protokollumsetzter zwischen ModBus/TCP und CANopen, unterstützt CiA 301 V4.2.0, einsetzbar mit PSS-Steuerungen, PMI, PMCprimo, RJ45 Port, 9-poliger Sub-D Stiftstecker, Spannungsversorgung 24 V DC, Pufferung 20 ms.

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Zweck von U1 Module Supply  
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 3  W
Feldbus-Schnittstelle CANopen  
Gerätetyp des Feldbus Slave  
Name Feldbus-Protokoll CiA 301 V4.2.0  
zul. Feldbus-Stationsadressen 0 - 99d  
Einstellbare Übertragungsraten 10 kbit/s  
500 kBit/s  
20 kbit/s  
250 kBit/s  
1 MBit/s  
800 kbit/s  
50 kbit/s  
125 kBit/s  
Anschluss Feldbus 9-pol. Sub-D-Stiftstecker  
galvan. Trennung vom Feldbus ja  
Art der Galv. Trennung Funktionsisolierung  
Anzahl Modbus-Schnittstellen 8  
Anschluss Modbus RJ45  
Gerätetyp des Modbus Server  
Betriebsarten Modbus Auto-MDIX  
Autonegotiation  
Einstellb. Übertr.rate Modbus 10 MBit/s  
100 MBit/s  
galvan. Trennung vom Modbus ja  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur 0 - 60  °C
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 61131-2  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 15g  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Schutzart Klemmen IP20  
Potenzialtrennung 1 zwischen CANopen und Systemspannung  
Art der Potenzialtrennung 1 Funktionsisolierung  
Potenzialtrennung 2 zwischen Modbus und Systemspannung  
Art der Potenzialtrennung 2 Funktionisolierung  
Abmessungen der Normschiene 35 x 7,5 EN 50022  
Gehäusematerial Unterteil PC  
Gehäusematerial Frontplatte PC  
Anschlussklemme Schraubklemme steckbar  
Federkraftklemme steckbar  
Flex. 1 Leiter AWG Angabe 24 - 12 AWG  
Abmessung h 96  mm
Abmessung b 22.5  mm
Abmessung t 114.3  mm
Nettogewicht 90  g
Bruttogewicht 110  g
 
RoHS-Konformität ja  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 6 Kleine IT-/Kommunik.geräte  
 
Harmonized System Code 85176200  
UNSPSC 25 32131023  
EAN-Code 4046548074017  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
Volumen 0  
 

Obligatorisches Zubehör

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 783542
Federkraftklemmen, für Feldbusmodule am PNOZ mm0.xp, 1 Satz.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 793542
Steckbare Schraubklemme, Feldbusmodule am PNOZ mm0.xp, 1 Satz.