text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PCOM sec br2

Artikelnummer: 311502
PCOM, SecurityBridge, VPN-Server zum Aufbau eines VPN-Tunnels, unterstützt X.509 Zerifikate, 2 RJ45 Ports, USB Port, 1 digitaler Eingang, 1 digitaler Ausgang, 2 A, einpolig, Module Supply 24 V DC 0,32...  Mehr

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

PCOM, SecurityBridge, VPN-Server zum Aufbau eines VPN-Tunnels, unterstützt X.509 Zerifikate, 2 RJ45 Ports, USB Port, 1 digitaler Eingang, 1 digitaler Ausgang, 2 A, einpolig, Module Supply 24 V DC 0,32 A, Periphery Supply 24 V DC 2 A, integrierter Webserver, unterstützt sichere Authentifizierung und Kommunikation mit PSS 4000-Steuerungen und Kleinsteuerungen PNOZmulti.

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
Anwendungsbereich Standard  
 
Zweck von U1 Module Supply  
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 5.5  W
Zweck von U2 Periphery Supply  
Versorgungsspannung U2 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U2 DC  
Toleranz von U2 -30 %/+25 %  
Anzahl digitale Eingänge 1  
1  
Gleichspannung am Eingang 24 V DC  
Eingangstyp nach EN 61131-2 3  
Anzahl Halbleiterausgänge 1  
Toleranz ext. Spann. DC Halbl. -30 %/+25 %  
Gebrauchskat. nach EN 60947-1 DC-12  
Anzahl USB-Host-Schnittstellen 1  
Ethernet IP Adr. Werkseinstell 192.168.222.1  
Steckertyp ETHERNET-Schnittste RJ45  
Ethernet Übertragungsrate 10 MBit/s  
100 MBit/s  
Anzahl Ethernet-Schnittstellen 2  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur 0 - 60  °C
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 61131-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 15g  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20 (not evaluated by UL)  
Schutzart Klemmen IP20 (not evaluated by UL)  
Potenzialtrennung 1 zwischen Periphery und Module Supply  
Art der Potenzialtrennung 1 Basisisolierung  
Einbaulage vertikal  
Abmessungen der Normschiene 35 x 7,5 EN 50022  
Gehäusematerial Unterteil PC  
Gehäusematerial Frontplatte PC  
Anschlussklemme Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Klemmenart steckbar  
Flex. 1 Leiter AWG Angabe 24 - 12 AWG  
Abmessung h 96  mm
Abmessung b 45  mm
Abmessung t 111.5  mm
Nettogewicht 170  g
Bruttogewicht 180  g
 
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 6 Kleine IT-/Kommunik.geräte  
 
Harmonized System Code 85176200  
UNSPSC 25 32131023  
EAN-Code 4046548086003  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
Volumen 0.617  
 

Obligatorisches Zubehör

Set4 Screw Terminals
Set4 Screw Terminals 750016
Set Schraubklemmen für PNOZ m B1, Basisgerät, Kleinsteuerungen PNOZmulti 2.
Set4 Spring Terminals
Set4 Spring Terminals 751016
Set Federkraftklemmen für PNOZ m B1, Basisgerät, Kleinsteuerungen PNOZmulti 2.