Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"540132","name":"SDD ES PROFIBUS","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PQ"]}
Abbildung ähnlich
SDD ES PROFIBUS
Artikelnummer: 540132
SDD (Safety Device Diagnostics), Feldbusmodul, Standard, Profibus DP,
DP-V0, 9-poliger Sub-D Stiftstecker, 6 digitale Ein-/Ausgänge, steckbare
Anschlussklemmen (nicht im Lieferumfang enthalten).
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
UKCA cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
Zweck von U1 | Versorgung des Moduls |
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Leistungsaufnahme DC U1 | 2 W |
Eingänge
Anzahl digitale Eingänge | 6 |
Halbleiterausgänge
Anzahl Halbleiterausgänge | 6 |
HL-A kurzschlussfest | ja |
Feldbusschnittstelle
Feldbus-Schnittstelle | Profibus DP-V0 |
Gerätetyp des Feldbus | Slave |
Name Feldbus-Protokoll | PROFIBUS |
zul. Feldbus-Stationsadressen | 1 ... 125d |
Einstellbare Übertragungsraten |
6 MBit/s
500 kBit/s 93,75 kBit/s 12 MBit/s 19,2 kBit/s 1,5 MBit/s 187,5 kBit/s 3 MBit/s 9,6 kBit/s 45,45 kBit/s |
Anschluss Feldbus | 9-pol. Sub-D-Stiftstecker |
galvan. Trennung vom Feldbus | ja |
Umweltdaten
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | 0 - 55 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 90 % r. F. bei 55 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... |
EN 61000-4-5
EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-3 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Potenzialtrennung
Potenzialtrennung 1 zwischen | PROFIBUS und Systemspannung |
Art der Potenzialtrennung 1 | Funktionsisolierung |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
Abmessungen der Normschiene | 35 x 7,5 EN 50022 |
Gehäusematerial Unterteil | PC |
Gehäusematerial Frontplatte | PC |
Gehäusematerial Oberteil | PC |
Anschlussklemme |
Schraubklemme steckbar
Federkraftklemme steckbar |
Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
Abmessung h | 115 mm |
Abmessung b | 45 mm |
Abmessung t | 95 mm |
Nettogewicht | 160 g |
Bruttogewicht | 175 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7A
7C I |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
CAS Nr. | 7439-92-1 |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85389091 |
EAN-Code | 4046548083019 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242608 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001604 |
Volumen | 0 |
Obligatorisches Zubehör
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (Safety Device Diagnostics), Satz steckbare Klemmen für 45 mm
Gehäuse, Schraubklemmentechnik, VPE 2 Stück, je X1 4-polig und X2 8-
polig.
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (Safety Device Diagnostics), Satz steckbare Klemmen für 45 mm
Gehäuse, Federkrafttechnik, VPE 2 Stück, je X1 4-polig und X2 8-polig.