Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"Z9000012","name":"RevPi DIO","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SL"]}
Abbildung ähnlich
RevPi DIO
Artikelnummer: Z9000012
Digitales Erweiterungsmodul DIO für das Basismodul RevPi Core / RevPi
Core 3, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart:
IP 20, Anzahl der digitalen Eingänge: 14, Anzahl der digi... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Digitales Erweiterungsmodul DIO für das Basismodul RevPi Core / RevPi Core 3, Gehäuseabmessungen (H x B x T): 96 x 22,5 x 110,5 mm, Schutzart: IP 20, Anzahl der digitalen Eingänge: 14, Anzahl der digitalen Ausgänge: 14, max. Strom je Ausgang: 500 mA (High-Side Mode), 100 mA (Push-Pull Mode).
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed |
Technische Daten
Mechanische Daten
Abmessung h | 96 mm |
Abmessung b | 22.5 mm |
Abmessung t | 110.5 mm |
Nettogewicht | 102 g |
Bruttogewicht | 130 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 84714900 |
EAN-Code | 4046548093254 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001422 |
Volumen | 0 |
Optionales Zubehör
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Steckbrücke für PiBridge zur Verbindung der einzelnen Revolution Pi
Module. Universell passend für alle Revolution Pi Basis- und
Erweiterungsmodule.