Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"773800","name":"PNOZ ms1p standstill / speed monitor","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037018","0010100203701880G2"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ ms1p standstill / speed monitor
Artikelnummer: 773800
PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, Bewegungsüberwachung von
2 Achsen, 2 Inkrementalgeber, Differenzeingang, Sin/Cos, TTL (RS422),
RJ45 Buchsenstecker, 8-polig, Adapterkabel als Zubehör, 4... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, Bewegungsüberwachung von 2 Achsen, 2 Inkrementalgeber, Differenzeingang, Sin/Cos, TTL (RS422), RJ45 Buchsenstecker, 8-polig, Adapterkabel als Zubehör, 4 Näherungsschalter, Typ pnp.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Technische Daten
Elektrische Daten
Zweck von UINT1 | Versorgung des Moduls |
Quelle der intern. Spannung | über Basisgerät |
Spannungsart von UINT1 | DC |
Toleranz von UINT. Modul | -2 %/+2 % |
Eingang Näherungsschalter
prog.Überwach.F ohne Hyst NS | 0,1 Hz - 3 kHz |
prog.Überwach.F mit Hyst NS | 0.2 Hz - 3 kHz |
Eingang Inkrementalgeber
Anzahl der Eingänge Inkr.geber | 2 |
Anschluss (Inkrementalgeber) | RJ-45-Buchsenstecker, 8polig |
Versorgungsspannung für Inkrem | P_IG_VERSORG_U |
Phasenlage Diff.sign. Inkr.geb | 90° ±30° |
prog.Überwach.F ohne Hyst Inkr | 0,1 Hz - 500 kHz |
prog.Überwach.F mit Hyst Inkr | 0.2 Hz - 500 kHz |
Umweltdaten
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | 0 - 60 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... | EN 61131-2 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
Überspannungskategorie | III |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Zeiten
Reaktionszeit bei F < 100 Hz | 10 ms + 1/f |
Mechanische Daten
Einbaulage | waager. auf Hutschiene |
Abmessungen der Normschiene | 35 x 7,5 EN 50022 |
Gehäusematerial Unterteil | PPO UL 94 V0 |
Gehäusematerial Frontplatte | ABS UL 94 V0 |
Anschlussklemme |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 16 AWG |
Abmessung h | 94 mm |
Abmessung b | 45 mm |
Abmessung t | 121 mm |
Nettogewicht | 192 g |
Bruttogewicht | 210 g |
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
Harmonized System Code | 85389091 |
EAN-Code | 4046548012743 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242205 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001422 |
Volumen | 0.671 |
Optionales Zubehör
PNOZ msi b1 Box 15p
773880
Adapterbox für Drehzahlüberwachungsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x 15-
polig Sub-D-Stecker, 2 x Buchse, 1 x Stecker, auf Hutschienen
aufrastbar.
PNOZ msi b1 Box 9p
773882
Adapterbox für Drehzahlüberwachungsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x 9-polig
Sub-D-Stecker, 2 x Buchse, 1 x Stecker, auf Hutschienen aufrastbar.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 9-pol. Encoder Anschluss,
für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für ELAU.
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
773881
Kabel mit 15-pol., Sub-D-Stecker für Adapter Box PNOZ msi b1 (773880),
Kabellänge 0,3 m.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 9-pol. Encoder Anschluss,
für PNOZ msXp und PNOZ s30, 7,5 m, für ELAU.
PNOZ msi5p Adapter Bosc/Rex 15/15 1,5m
773858
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder
Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 1,5 m, für Bosch Rexroth.
PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m
773839
Adapter für PNOZ ms1p / PNOZ ms2p für Siemens/Heidenhain Geber, 25-pol.,
5 m, Kabelabgang rechts, für Siemens Heidenhain.
PNOZ msi S25
773872
Universal Adapter, 25-pol. Sub-D, für PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
Drehzahlwächter und PSS Bewegungsüberwachung.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder
Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 5 m, für Bosch Rexroth.
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder
Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für PMCtendo.
PNOZ msi11p adapter cable 1,5m
773855
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und offenes Ende, für PNOZ
msXp und PNOZ s30, 1,5 m.
PNOZ msi10p adapter cable 2,5m
773854
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und offenes Ende, für PNOZ
msXp und PNOZ s30, 2,5 m.
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M
773879
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder
Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für PARKER HD.
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
773857
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder
Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für Bosch Rexroth.
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
773878
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder
Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für Leroy.
PNOZ msi 9p adapter cable 5m
773856
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und offenes Ende, für PNOZ
msXp und PNOZ s30, 5 m.
PNOZ msi S15
773871
Universal Adapter, 15-pol. Sub-D, für PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
Drehzahlwächter und PSS Bewegungsüberwachung.
PNOZ msi S09
773870
Universal Adapter, 9-pol. Sub-D, für PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
Drehzahlwächter und PSS Bewegungsüberwachung.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 20-pol. Encoder
Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für FANUC.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, Adapterkabel für
Drehzahlüberwachung an ELAU PACDrive3.
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
773884
Kabel mit 25-pol., Sub-D-Stecker für Adapter Box PNOZ msi b1 (773883),
Kabellänge 2,5 m.
PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773840
Adapter für PNOZ ms1p / PNOZ ms2p für Siemens/Heidenhain Geber, 2,5 m.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 9-pol. Encoder Anschluss,
für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für Lenze.
PNOZ msi b1 Box 25p
773883
Adapterbox für Drehzahlüberwachungsmodul, PNOZmulti Classic, 3 x 25-
polig Sub-D-Stecker, 2 x Buchse, 1 x Stecker, auf Hutschienen
aufrastbar.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 9-pol. Encoder Anschluss,
für PNOZ msXp und PNOZ s30, 1,5 m, für ELAU.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder
Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für SEW.
PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773842
Adapter für PNOZ ms1p / PNOZ ms2p für Siemens/Heidenhain Geber, 15-pol.,
2,5 m, Kabelabgang links, für Siemens Heidenhain.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m
773863
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 9-pol. Encoder Anschluss,
für PNOZ msXp und PNOZ s30, 1,5 m, für Lenze.
PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773841
Adapter für PNOZ ms1p / PNOZ ms2p für Siemens/Heidenhain Geber, 25-pol.,
2,5 m, Kabelabgang rechts, für Siemens Heidenhain.
PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m
773844
Adapter für PNOZ ms1p / PNOZ ms2p für Siemens/Heidenhain Geber, 25-pol.,
5 m, Kabelabgang links, für Siemens Heidenhain.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder
Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 1,5 m, für SEW.
PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773843
Adapter für PNOZ ms1p / PNOZ ms2p für Siemens/Heidenhain Geber, 15-pol.,
2,5 m, Kabelabgang rechts, für Siemens Heidenhain.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder
Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für Rockwell.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, Adapterkabel für
Drehzahlüberwachung an ELAU PACDrive3.
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m
773867
Adapterkabel Drehzahlwächter, RJ45-Stecker und 15-pol. Encoder
Anschluss, für PNOZ msXp und PNOZ s30, 2,5 m, für Baumüller.
PNOZ msi b4 Box
773845
Geschirmte Anschlussbox PSEN msi b4, für Anschluss eines
Inkrementalgebers mit einem Näherungsschalter, mit/ohne Pull-Widerstand,
mit zusätzlicher Versorgung für den Näherungsschalter.