Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"581190","name":"PIT si3.1 indicator light unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Abbildung ähnlich
PIT si3.1 indicator light unit
Artikelnummer: 581190
PITsign Leuchtmeldeeinheit rot, gelb, grün inklusive LED, Montagefuß,
Rohr (250 mm), UB = 24 V DC, Schutzart Gehäuse: IP65, zur Signalisierung
verschiedener Betriebs- und Anlagenzustände.
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
UKCA |
Selbstüberwacht | nein |
Leuchtmittel | LED |
Leuchtfarbe |
gelb
rot grün |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 |
24
24 |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Leistungsaufnahme DC U1 | 5 |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur |
-20
50 |
Schutzart Gehäuse | IP65 |
Mechanische Daten
Kabeleinführung | ISO 14 mm |
Einbaulage | beliebig |
Gehäusematerial Abdeckung | PC |
Material Leuchtelement | PC |
Material Anschlusselement | PA-GF |
Material Rohr | Aluminium eloxiert |
Anschlussklemme | Federkraftklemme |
Abmessung h | 453.7 |
Durchmesser | 70 |
Nettogewicht | 250 |
Bruttogewicht | 481 |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85318070 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
EAN-Code | 4046548046014 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27143203 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001042 |
Volumen | 0 |