Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"620020","name":"PIT si 1.2 muting lamp self monitoring","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Abbildung ähnlich
PIT si 1.2 muting lamp self monitoring
Artikelnummer: 620020
PITsign Muting-Lampe nach EN 61496 inklusive Glühbirne und
Wandhalterung, Dauerleuchte mit Option zur Überwachung, UB = 24 V DC / 7
W / 500 mA, 2 Halbleiterausgänge zur Funktionsüberwachung, Schutzart... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PITsign Muting-Lampe nach EN 61496 inklusive Glühbirne und Wandhalterung, Dauerleuchte mit Option zur Überwachung, UB = 24 V DC / 7 W / 500 mA, 2 Halbleiterausgänge zur Funktionsüberwachung, Schutzart Gehäuse: IP65, Durchmesser: 100 mm, Höhe: 138,5 mm, Signalleuchte für den Muting-Betrieb.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Selbstüberwacht | ja |
Leuchtmittel | Glühbirne |
Typ Leuchtmittel | BA15d, 24 V DC, 7W |
Lebensdauer elektr. Leuchte | 1.000 Stunden |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 |
24
24 |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Leistungsaufnahme DC U1 | 7 |
Halbleiterausgänge
Anzahl Halbleiterausgänge | 2 |
HL-A kurzschlussfest | ja |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur |
0
50 |
EMV nach Norm .... | EN 61000-6-2 |
Schutzart Gehäuse | IP65 |
Mechanische Daten
Kabeleinführung | ISO 20 mm |
Einbaulage | stehend |
Gehäusematerial Abdeckung | PC |
Gehäusematerial Unterteil | ABS |
Anschlussklemme | Schraubklemme |
Abmessung h | 138.5 |
Durchmesser | 100 |
Nettogewicht | 218 |
Bruttogewicht | 351 |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85311095 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
EAN-Code | 4046548002607 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27143209 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000035 |
ETIM Reference Feature | EC001332 |
Volumen | 2.657 |
Alternative
PIT si2.1 LED muting lamp
620015
PITsign LED Muting-Lampe inklusive LED und Wandhalterung, UB = 24 V DC /
4 W / <200 mA, Schutzart Gehäuse: IP65, Durchmesser: 90 mm, Höhe: 125
mm, Signalleuchte für den Muting-Betrieb.