text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PIT m4SEU

Artikelnummer: 402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Sichere Auswerteeinheit für Betriebsartenwahl. 4 Betriebsarten BA1 bis BA4 und eine Sonderbetriebsart BA5. Key-ID-Schnittstelle zur Übertragung der Key-ID- Nummer des Tra...  Mehr

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

PITmode Safe Evaluation Unit. Sichere Auswerteeinheit für Betriebsartenwahl. 4 Betriebsarten BA1 bis BA4 und eine Sonderbetriebsart BA5. Key-ID-Schnittstelle zur Übertragung der Key-ID- Nummer des Transponder-Schlüssels. Notwendiges Zubehör: PITreader base unit [402255] oder PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter. Optionales Zubehör: Steckerset [402306], PIT oe 4S [402311].

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
Versorgungsspannung U1 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Art des Netzteils für U1 SELV/PELV  
Geräteabsich (Automat)von U1 4 A, Autom 24 V DC, Char.B/C  
Anzahl Halbleitereingänge FS 4  
Anzahl Halbleitereingänge ST 3  
Signalpegel am Eingang bei 0 -3 - +5 V DC  
Gleichspannung am Eingang 24 V DC  
Galvan. Trennung Eingang nein  
Galvan. Trennung HL-Ausgänge nein  
HL-A kurzschlussfest ja  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -20  
60  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 61131-2  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 15g  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Schutzart Klemmen IP20  
Dauer Taster BA1 .. BA4 50 ms ... 5 s  
Dauer Taster BA1 service 5 s ... 10 s  
Einbaulage beliebig  
Abmessungen der Normschiene 35 x 15 EN 50022  
35 x 7,5 EN 50022  
max. Leitungslänge 1000  
Gehäusematerial Unterteil PC  
Gehäusematerial Frontplatte PC  
Anschlussklemme Federkraftklemme steckbar  
Klemmenart steckbar  
Abmessung h 90.5  
Abmessung b 90  
Abmessung t 25  
Nettogewicht 83  
Bruttogewicht 92  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
7c I  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
Bleioxid  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1%  
CAS Nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 0 nicht relevant  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 32131023  
EAN-Code 4046548088915  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371243  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001029  
Volumen 0  
 

Obligatorisches Zubehör

PIT m4SEU terminal set spring load
PIT m4SEU terminal set spring load 402306
Steckersatz für sicheres Auswertegerät für Betriebsartenwahl: PIT m4SEU [402250]. Bestehend aus 1 x 4-pol., 1 x 5-pol., 1 x 8-pol. und 1 x 12- pol. Buchsenleiste in Federkraftausführung, Kabelabgang gerade.
PITreader base unit
PITreader base unit 402255
PITreader base unit. RFID-Authentifizierungssystem. Inhalt: Basiseinheit, Stecker [402307]. Notwendiges Zubehör: PITreader key adapter.