Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"401100","name":"PIT js2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147029","0010400214702980EW"]}
Abbildung ähnlich
PIT js2
Artikelnummer: 401100
PITjog handbetätigter Befehlsgeber, 3 eingebaute Taster, Anschluss
über 10pol. Spiralkabel mit offenem Ende.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Allgemeine Daten
Zulassung | CE |
Selbstüberwacht | nein |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 |
24
24 |
Art der Versorgungsspannung U1 | AC/DC |
Drucktaster
Anzahl Drucktaster | 3 |
Relaisausgänge
Spannung DC1 Sicherheitskont. | 24 |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur |
-10
55 |
Schutzart Gehäuse | IP65 |
Mechanische Daten
Länge des Kabels 1 | 5 |
Material des Kabelmantels 1 | PUR |
Querschnitt der Leiter K1 | 0.14 |
Gehäusematerial | PC-ABS-Blend UL 94V0 |
Abmessung h | 341 |
Abmessung b | 75 |
Abmessung t | 60 |
Nettogewicht | 837 |
Bruttogewicht | 951 |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 6c |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
CAS Nr. | 7439-92-1 |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-Code | 4046548024463 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volumen | 0 |