text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PIT es Set10u-5c PCB

Artikelnummer: 400460
PITestop active, Set bestehend aus Not-Halt Taster aktivierbar/deaktivierbar mit Blinkfunktion, ohne Logo und ohne Nothaltsymbol, mit Kontaktblock mit Störabfallsicherung nach EN 60947-5- 1 und EN 609...  Mehr

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

PITestop active, Set bestehend aus Not-Halt Taster aktivierbar/deaktivierbar mit Blinkfunktion, ohne Logo und ohne Nothaltsymbol, mit Kontaktblock mit Störabfallsicherung nach EN 60947-5- 1 und EN 60947-5-5 und mit LED Sicherheitsmodul PCB, 2 Öffner (2 n/c), in Schnellanschlusstechnik.

Zulassung CE  
UKCA  
TÜV  
Leuchtmittel LED  
Leuchtfarbe gelb  
rot  
 
Bemessungsbetriebsspannung 24 V DC  
Entriegelungsart Not-Halt Drehentriegelung  
Schaltverm.Not-haltnach Norm EN 60947-5-1  
Kontaktabsicherung Not-Halt ≤ 1 A  
Kontaktmaterial Not-Halt AgNi  
Umgebungstemperatur -25  
55  
Schwingungen nach Norm ... EN 60947-5-5  
Spitzenamplitude max. 0,35 mm  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 60947-5-1  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Schutzart Einbauraum ≥ IP54  
Einbaulage beliebig  
Anschlussklemme Federkraftklemme  
Abmessung h 86.4  
Abmessung b 65  
Abmessung t 65  
Nettogewicht 92  
Bruttogewicht 180  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
7c I  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
Bleioxid  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1%  
CAS Nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
 
Harmonized System Code 85365011  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-Code 4046548083415  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002034  
Volumen 7.425  
 

Optionales Zubehör

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, Montageschlüssel für PIT es Taster.