Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"400455","name":"PIT es Set6u-5nr","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Abbildung ähnlich
PIT es Set6u-5nr
Artikelnummer: 400455
PITestop, Not-Halt/Kontaktblock inkl. schmales Aufbaugehäuse, nicht
modulares Set für Schienenmontage bestehend aus Not-Halt-Taster klein
und Kontaktblock 2n/c, mit M12 Anschluss 5-polig.
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
EAC |
Selbstüberwacht | nein |
Technische Daten
Elektrische Daten
Min. Kontaktstrom | 1 |
Not-Halt
Schaltverm.Not-haltnach Norm | EN 60947-5-1 |
Kontaktmaterial Not-Halt | AgNi, vergoldet |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur |
-25
55 |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Schutzart Gehäuse | IP65 |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
Anschlussklemme | M12 |
Abmessung h | 53 |
Abmessung b | 42 |
Abmessung t | 123 |
Durchmesser | 28 |
Nettogewicht | 113 |
Bruttogewicht | 126 |
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
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-Code | 4046548071696 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volumen | 0 |