Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"400450","name":"PIT es Set5s-5 s","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Abbildung ähnlich
PIT es Set5s-5 s
Artikelnummer: 400450
PITestop, Not-Halt/Kontaktblock inkl. Aufbaugehäuse, Set bestehend aus
Not-Halt-Taster klein mit Not-Halt Symbol und Logo und Schutzkragen und
Kontaktblock mit Überwachung 2n/c, Klemmen in Schraubtech... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PITestop, Not-Halt/Kontaktblock inkl. Aufbaugehäuse, Set bestehend aus Not-Halt-Taster klein mit Not-Halt Symbol und Logo und Schutzkragen und Kontaktblock mit Überwachung 2n/c, Klemmen in Schraubtechnik.
Allgemeine Daten
Zulassung | CE |
Selbstüberwacht | ja |
Technische Daten
Elektrische Daten
Min. Kontaktstrom | 1 |
Not-Halt
Schaltverm.Not-haltnach Norm | EN 60947-5-1 |
Kontaktmaterial Not-Halt | AgNi |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur |
-25
55 |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse | IP65 |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
Anschlussklemme | Schraubklemme |
Abmessung h | 103 |
Abmessung b | 72 |
Abmessung t | 72 |
Durchmesser | 67 |
Nettogewicht | 177 |
Bruttogewicht | 238 |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 6c |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
CAS Nr. | 7439-92-1 |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-Code | 4046548071641 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volumen | 0 |