text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PIT es Set1s-5ns

Artikelnummer: 400453
PITestop, Not-Halt/Kontaktblock inkl. Aufbaugehäuse, Set bestehend aus Not-Halt-Taster mit Not-Halt Symbol und Logo und Kontaktblock 2n/c, mit M12 Anschluss 5-polig.

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
Selbstüberwacht ja  
 
Min. Kontaktstrom 1  
Schaltverm.Not-haltnach Norm EN 60947-5-1  
Kontaktmaterial Not-Halt AgNi  
Umgebungstemperatur -25  
55  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 3  
Schutzart Gehäuse IP65  
Einbaulage beliebig  
Anschlussklemme M12  
Abmessung h 103  
Abmessung b 72  
Abmessung t 85  
Durchmesser 55  
Nettogewicht 178  
Bruttogewicht 215  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 6c  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
 
Harmonized System Code 85371098  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-Code 4046548071672  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002034  
Volumen 0