Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"400308","name":"PIT esc6c 2n/c 1n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}
Abbildung ähnlich
PIT esc6c 2n/c 1n/o
Artikelnummer: 400308
PITestop, Kontaktblock, 1n/c + 1n/c mit Überwachung, 1n/o, mit
Federkraftklemmen.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Allgemeine Daten
Zulassung | CE |
Selbstüberwacht | ja |
Technische Daten
Elektrische Daten
Min. Kontaktstrom | 5 |
Not-Halt
Schaltverm.Not-haltnach Norm | EN 60947-5-1 |
Kontaktmaterial Not-Halt | AgNi |
Relaisausgänge
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Spannung AC15 Sicherheitskont. | 250 |
Max.Strom AC15 Sicherheitskont | 3 |
Spannung DC13 Sicherheitskont. | 24 |
Kontaktmaterial | AgNi |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur |
-25
55 |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
Anschlussklemme | Federkraftklemme |
Abmessung h | 40 |
Abmessung b | 44.5 |
Abmessung t | 29 |
Nettogewicht | 33 |
Bruttogewicht | 36 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
EAN-Code | 4046548078619 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371302 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC000041 |
Volumen | 0 |