Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"400321","name":"PIT esc2c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}
Abbildung ähnlich
PIT esc2c
Artikelnummer: 400321
PITestop, Kontaktblock, 1n/c, mit Federkraftklemme.
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
CSA
CE TÜV EAC |
Selbstüberwacht | nein |
Technische Daten
Elektrische Daten
Min. Kontaktstrom | 5 |
Not-Halt
Schaltverm.Not-haltnach Norm | EN 60947-5-1 |
Kontaktmaterial Not-Halt | AgNi |
Relaisausgänge
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Spannung AC15 Sicherheitskont. | 250 |
Max.Strom AC15 Sicherheitskont | 3 |
Spannung DC13 Sicherheitskont. | 24 |
Kontaktmaterial | AgNi |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur |
-25
55 |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
Anschlussklemme | Federkraftklemme |
Abmessung h | 30 |
Abmessung b | 44 |
Abmessung t | 10 |
Nettogewicht | 9 |
Bruttogewicht | 11 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
EAN-Code | 4046548071306 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371302 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC000041 |
Volumen | 0 |