text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PITreader sticker ye 1

Artikelnummer: 402341
Transponder-Sticker für Authentifizierungssystem PITreader Card, Berechtigung für Betriebsart 1 Farbe: gelb Material: Kunststoff

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
Sensorprinzip Transponder  
 
Umgebungstemperatur -25  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 15g  
Schutzart Gehäuse IP68  
Einbaulage beliebig  
Gehäusematerial PVC  
Abmessung t 0.8  
Nettogewicht 1  
Bruttogewicht 2  
Energieversorgung des TAG passiv (batterielos)  
Betriebsfrequenz 13,56 MHz  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 0 nicht relevant  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-Code 4046548105292  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27280402  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002996  
Volumen 0