text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
7 Produkte gefunden
PMI 515
264515
PMIopen, Bedienpanel, 5,7", Auflösung 320 x 240 Pixel, analog resistiver Touchscreen, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD- ...

PMI 509
264509
PMIopen, Bedienpanel, 3,5", Auflösung 320 x 240 Pixel, analog resistiver Touchscreen, TFT, 4 Funktionstasten, 4 Systemta ...

PMI 531
264531
PMIopen, Bedienpanel, 12,1", Auflösung 800 x 600 Pixel, analog resistiver Touchscreen, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD ...

PMI 538
264538
PMIopen, Bedienpanel, 15", Auflösung 1024 x 768 Pixel, analog resistiver Touchscreen, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD- ...

PMI 516
264516
PMIopen, Bedienpanel, 6,5", Auflösung 640 x 480 Pixel, analog resistiver Touchscreen, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD- ...

PMI 526
264526
PMIopen, Bedienpanel, 10,4", Auflösung 800 x 480 Pixel, analog resistiver Touchscreen, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD ...

PMI 518
264518
PMIopen, Bedienpanel, 7", Auflösung 800 x 480 Pixel, analog resistiver Touchscreen, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, SD-Ka ...

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen