Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"264639","name":"PMI 638 primo","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010400216713580PY"]}
Abbildung ähnlich
PMI 638 primo
Artikelnummer: 264639
PMIprimo - Motion Control Steuerungspanel mit 15" Touchscreen, CODESYS
Runtime und TargetVisu installiert/lizenziert, Mastersysteme: CANopen,
ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: Dynamische Kurvenbere... Mehr
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
PMIprimo - Motion Control Steuerungspanel mit 15" Touchscreen, CODESYS Runtime und TargetVisu installiert/lizenziert, Mastersysteme: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: Dynamische Kurvenberechnung, CNC.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
cULus Listed EAC |
Betriebssystem | Windows Embedded Compact 7 |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Leistungsaufnahme DC U1 | 17.4 W |
Anzeige
Displaytyp | TFT |
Displaydiagonale | 15 Zoll |
Displayauflösung | 1024 x 768 |
Farbtiefe Display | 16,2 M |
Art Touchdisplay | resistiv |
CPU
Typ des Prozessors | X86 |
Takt des Prozessors | 1,3 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 512 MB |
Größe Programmspeicher (Flash) | 512 MB |
Echtzeituhr vorhanden | ja |
Wechseldatenträger
Steckbares Speichermedium | SD Card |
USB-Schnittstelle
Anzahl USB-Host-Schnittstellen | 2 |
PROFIBUS-DP-Schnittstelle
zul. PROFIBUS-Stationsadressen | 0 ... 126d |
Einstell. PROFIBUS-Stationsad | Software |
Steckertyp Profibus-Schnittst. | 9-pol. Sub-D-Buchsenstecker |
Name PROFIBUS-Protokoll | DPV0 |
Betriebsarten PROFIBUS | AutoBaud |
Name Beschreibungsdatei profib | Pilz0DCC.gsd |
Herstellerkennung PROFIBUS | 0DCCh |
Ethernet-Schnittstelle
Ethernet IP Adresse | 192.168.0.11 |
Steckertyp ETHERNET-Schnittste | RJ45 |
Ethernet Übertragungsrate | 1 Gbit/s |
CANopen-Schnittstelle
Anzahl Schnittstellen CANopen | 1 |
CANopen Typ |
Master
Slave |
Canopen Zykluszeit | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
Canopen Übertragungszeiten |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
Anzahl Ethernet-Schnittstellen | 1 |
Ethercat-Schnittstelle
Steckertyp Ethercat-Schnittst | RJ45 |
Ethercat Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Serielle Schnittstelle
Anzahl RS-232-Schnittstellen | 1 |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | 0 - 50 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 90 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
EMV nach Norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
Abmessung h | 332 mm |
Abmessung b | 412 mm |
Abmessung t | 81.9 mm |
Nettogewicht | 4510 g |
Bruttogewicht | 6860 g |
Umwelt
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 2 Geräte/Bildschirme > 100 cm² |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
ECLASS Reference Feature | 27330201 |
ETIM Version | ETIM-7.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001412 |
Optionales Zubehör
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Runtime-Lizenz zum Betrieb des PVIS OPC Servers auf einem PMIvisu oder
PMIopen. Zur Ankopplung von Pilz Steuerungen (PSS, PNOZmulti, ...) über
serielle oder Ethernetverbindung sowie zusätzlichen PMIvisu/PMIopen
(insgesamt max. 8 Geräte).
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Runtime-Lizenz zum Betrieb des PVIS OPC Servers auf einem PMIvisu oder
PMIopen. Zur Ankopplung einer Pilz Steuerung (PSS, PNOZmulti, ...) Punkt
zu Punkt über serielle oder Ethernetverbindung.
CAB RS232
301965
Kabel zur Verbindung externer Geräte mit RS 232 Schnittstellen mit der
RS232 Anwenderschnittstelle der PSS.