text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PIT oe USB

Artikelnummer: 402313
Aktivierbare USB-Schnittstelle

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Gleichspannung am Eingang 24 V DC  
Galvan. Trennung Eingang ja  
Anzahl USB-Host-Schnittstellen 1  
Art der USB-Host-Schnittstelle USB 2.0 Typ A  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -30  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 61131-2 (Zone B)  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 15g  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP65  
Schutzart Gehäuse IP20  
Einbaulage beliebig  
max. Leitungslänge 30  
Anschlussklemme Federkraftklemme steckbar  
Klemmenart steckbar  
Abmessung b 31.2  
Abmessung t 55  
Nettogewicht 30  
Bruttogewicht 67  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-Code 4046548103069  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371292  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002024  
Volumen 0  
 

Zubehör zur Inbetriebnahme

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, Montageschlüssel für PIT es Taster.