Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8176932","name":"Cable Power DD5wire>ACplug1:L5m5Q1,5BRSK","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Cable Power DD5wire>ACplug1:L5m5Q1,5BRSK
Artikelnummer: 8176932
Kabel beidseitig konfektioniert Aderendhülsen <> Rundstecker 8-polig
Aderzahl und Querschnitt 4x1,5+1x(2x1,0) Schleppfähigkeit, Länge 5,5m.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Technische Daten
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -5 - 80 °C |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 8-pol. M23-Buchsenstecker |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Steckertyp 2 | Aderendhülse |
Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
Kontaktoberflächen Material 2 | Sn |
Länge des Kabels 1 | 5.5 m |
Material Schirmoberfläche K1 | Sn |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | orange |
Material des Kabelmantels 1 | PUR |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 10.2 - 11 mm |
Querschnitt Daten-Leiter K1 | (4 x 1,50 +( 2 x 1,0)) mm² |
Abschirmung K1 | ja |
Art der Abschirmung K1 | Drahtgeflecht |
Nettogewicht | 1160 g |
Bruttogewicht | 1340 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-Code | 4046548106671 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023191 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002025 |