Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8176933","name":"Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L5,5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L5,5m
Artikelnummer: 8176933
Kabel beidseitig konfektioniert SubD15-Stecker <> Rundstecker 12-polig
geeignet für alle PMC-Servoregler (DD4, DD5, protego) Länge 5,5m.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Technische Daten
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -30 - 80 °C |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | E 12-pol. M23-Buchsenstecker |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Kodierung von M12-Stecker 1 | 0°-codiert |
Steckertyp 2 | 15-pol. HD-Sub-D-Stiftstecker |
Form von Steckertyp 2 | gerade |
Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
Kontaktoberflächen Material 2 | Au |
Länge des Kabels 1 | 5.5 m |
Material Schirmoberfläche K1 | Sn |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | grau |
Material des Kabelmantels 1 | PVC |
Verseilung K1 | twisted pair |
Abschirmung K1 | ja |
Art der Abschirmung K1 | Drahtgeflecht |
Nettogewicht | 640 g |
Bruttogewicht | 740 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-Code | 4046548106688 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023191 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002025 |