text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMC EZ502UDAPC5P072

Artikelnummer: 8G000009
EZ-Servomotor: Mo = 7,80Nm; Io = 9,80A; UN = 400V; nN = 6000min-1; Jmot = 5,771kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singleturn; mit Bremse;

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
 
Schutzart Gehäuse IP56  
Nettogewicht 7690  g
Bruttogewicht 9090  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85015220  
UNSPSC 25 39121021  
EAN-Code 4046548105179  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27022602  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000034  
ETIM Reference Feature EC001851  
Volumen 0