text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSS67 M12 connector straight,female,5pol

Artikelnummer: 380309
Steckverbinder, 5-polig, Buchse gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Material Gewindering: CuZn vernickelt, Kabelaußendurchmesser: 4 - 6 mm

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung UL Recognized Component  
 
Bemessungsstrom 4  A
Umgebungstemperatur -40 - 85  °C
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 3  
Schutzart Gehäuse IP67  
Steckertyp 1 5-pol. M12-Buchsenstecker  
Form von Steckertyp 1 gerade  
Kodierung von M12-Stecker 1 A-codiert  
Kontaktoberflächen Material 1 CuSnZn  
Material der Buchsen CuSn  
Farbe des Gehäuses schwarz  
Max. Leitungsquerschnitt K1 0,75 mm²  
Max.Leitungsquerschnitt AWG K1 18  
Zulassungen des Stecker 1 UL 94 HB  
Nettogewicht 24  g
Bruttogewicht 26  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85369010  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-Code 4046548055016  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
Volumen 0.047